Amplificadores de separación con seguridad funcional PL

Amplificadores de separación con seguridad funcional PL

Señales analógicas con nivel de rendimiento

Con MACX Safety integre señales analógicas fácilmente en su aplicación de seguridad según la directiva de maquinaria.

Regresar a Amplificadores de separación con seguridad funcional

Categorías

Buscar en Amplificadores de separación con seguridad funcional PL

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los amplificadores de separación analógicos con MACX Safety cuentan universalmente con la certificación SIL y con el nivel de rendimiento PL d según EN ISO 13849-1.

Sus ventajas

  • Fácil integración de señales analógicas en la cadena de seguridad mediante el nivel de rendimiento PL d
  • Ahorro de costes: posibilidad de conexión directa y segura de valores límite sin control de seguridad adicional
  • Fácil planificación de la aplicación de seguridad mediante SISTEMA: los datos necesarios ya están incorporados en el mismo
  • Fácil combinación de señales analógicas activas o pasivas con otros módulos de seguridad
  • Transmisión precisa y sin fallos y elevada seguridad de servicio mediante un concepto de transmisión patentado con separación galvánica segura y poco autocalentamiento
  • Instalación rápida y segura mediante bornes enchufables con conexión por tornillo o tecnología de conexión rápida push-in
  • Procesamiento seguro de señales Ex analógicas con seguridad intrínseca con MACX Safety Ex [Ex ia]

Vista general de los productos de amplificadores de separación MACX Safety

Posibilidades de aplicación IN/OUT analógicos y temperatura  

Posibilidades de aplicación para los amplificadores de separación MACX Safety

Seleccione el amplificador de separación MACX Safety para su aplicación:

IN/OUT analógico:

  • Amplificador separador de alimentación y de entrada con dos salidas, apto para HART

Temperatura, potenciómetro, valores límite:

  • Convertidores de temperatura universales para termorresistencias, transmisores de resistencia, potenciómetros, termopares y fuentes mV: con relés para valores límite seguros

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Amplificadores de separación y transductores de medición