La denominación que se encuentra en el producto ofrece, entre otras cosas, información sobre el funcionamiento, la alimentación y la tecnología de conexión de los equipos.
El siguiente ejemplo muestra cómo puede desglosar la denominación.
En el ejemplo del amplificador separador de alimentación MACX MCR-SL-RPSS-2I-2I-SP le mostramos cómo puede descifrar cada segmento de la denominación del producto:
Descripción | Denominación | Explicación |
---|---|---|
Línea | MACX MCR MACX PL MACX MCR-EX MACX PL-EX | Amplificadores de separación con seguridad funcional SIL Amplificadores de separación con seguridad funcional PL Amplificadores de separación Ex-i con seguridad funcional SIL Amplificadores de separación Ex-i con seguridad funcional PL |
Función | SL | Línea estándar, módulo compacto y económico |
Complemento 1 | RPSS IDS SD-21 SD-23 SD-24 S-MUX S-MUX-TB PTB | Amplificadores separadores de alimentación Amplificadores de separación de salida Bloque de control de válvulas, tensión en vacío 21 ≤ x < 22 V DC Bloque de control de válvulas, tensión en vacío 23 ≤ x < 24 V DC Bloque de control de válvulas, tensión en vacío 24 ≤ x < 25 V DC Multiplexor para la conexión digital de equipos en campo compatibles con HART Placa de conexión HART Módulo de alimentación e indicación de fallos |
Entrada | UI RPSSI I 2I T RTD TC NAM 2NAM | Entrada de corriente y tensión Amplificadores separadores de entrada y de alimentación, entrada de corriente Entrada de corriente Entrada de corriente, dos canales Termómetro de resistencia, termopares y fuentes mV Termómetro de resistencia Termopares y fuentes mV Interruptor o detector de proximidad NAMUR Interruptor o detector de proximidad NAMUR, dos canales |
Salida | UI I 2I UIREL R RO 2RO T 2T NAM YO HO 25 40 48 60 1S | Salida de tensión y corriente Salida de corriente Dos salidas de corriente Salida de tensión y corriente con relé de valor límite Potenciómetro (resistencia) Contacto de relé NA Dos contactos de relé NA Salida de transistor, pasiva Dos salidas de transistor, pasivas Comportamiento resistivo según EN 60947-5-6 Comportamiento resistivo según EN 60947-5-6, compatible con Yokogawa Comportamiento resistivo según EN 60947-5-6, compatible con Honeywell Limitación de corriente 25 mA Limitación de corriente 40 mA Limitación de corriente 48 mA Limitación de corriente 58 mA un canal HART transparente |
Alimentación | UP LP | Alimentación 24 V DC Universal power (alimentación de rango amplio AC/DC) Loop powered (alimentación por bucle) |
Complemento 2 | LFD HV ILP | Detección de fallos en cable High voltage (alta tensión de prueba) Input Loop powered (alimentación por bucle de entrada) |
Conexión | SP | Conexión por tornillo Push-in Technology |
Configuración | NC C | no configurado, configuración estándar no configurado, configuración estándar con configuración según pedido, modificable |
Configure productos y soluciones para su aplicación individual.
Amplificadores de separación y transductores de medición
"$pageName" en