Tomas de corriente e interfaces de servicio

Tomas de corriente e interfaces de servicio

Mantenimiento fiable

Nuestra gama de productos es muy variada: encontrará el hardware adecuado para el mantenimiento, el servicio y el diagnóstico.

Regresar a Material de instalación y montaje

Categorías

Buscar en Tomas de corriente e interfaces de servicio

Mostrar todos los productos de esta categoría

Máxima flexibilidad para distintas aplicaciones: utilice la interfaz de servicio de Phoenix Contact en armarios de control, componentes de infraestructura y dispositivos en entornos industriales adversos.

Sus ventajas

  • Robustos y resistentes a las temperaturas gracias a construcciones con el índice de protección IP65
  • Ahorro de espacio gracias a su diseño modular
  • Amplia gama de productos: gran selección de soportes para tomas de corriente y de datos
  • Transmisión fiable de señales: apantallamiento de 360° en entorno con carga electromagnética
  • Las tomas de corriente de armario de control forman parte del sistema COMPLETE line

Múltiples posibilidades de conexión

Placa frontal de datos con soportes para toma de corriente, USB y RJ45  

Placa frontal de datos con soportes para toma de corriente, USB y RJ45

Ahora, con las interfaces de servicio, el mantenimiento, el servicio y el diagnóstico le resultarán todavía más fáciles. Los robustos marcos de montaje con índice de protección IP65 permiten su aplicación en entornos industriales adversos. Las placas frontales para datos ofrecen múltiples posibilidades de conexión en el mínimo espacio, ya que permiten combinar a discreción distintos soportes de contactos.

Encontrará interfaces de servicio con los insertos siguientes:

  • D-SUB 09
  • RJ45
  • USB
  • Tomas de corriente
  • Acoplamiento SCRJ

Tomas de corriente de armario de control para usar en todo el mundo

Tomas de corriente de armario de control  

Tomas de corriente de armario de control para requisitos internacionales

Las tomas de corriente de armario de control EO se pueden emplear con once geometrías diferentes de conectores a nivel internacional en la ingeniería de armarios de control y de plantas. Las opciones de uso se amplían con funciones adicionales como indicadores LED, fusible, interruptor o interruptor de protección.

Las tomas de corriente se pueden cablear con tecnología de conexión push-in o por tornillo. El montaje de las tomas de corriente también se efectúa de forma flexible: se pueden encajar en un carril DIN o efectuar un montaje por tornillo o adhesivo. Además, combinándose con la placa adaptadora, las tomas de corriente se pueden incorporar en las interfaces de servicio.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020