Volver a la vista general

Siempre la mejor tecnología de conexión

M12 para todas las tecnologías de conexión: siempre la mejor tecnología de conexión

Con nuestros conectores confeccionables dispondrá de todas las tecnologías de conexión en diseño M12 adecuadas para cada aplicación. Elija entre las tecnologías de conexión rápida push-in o QUICKON, o si lo prefiere, la conexión engastada, Pierce o por tornillo.

Conexión por corte de aislante: contacto en pocos segundos con QUICKON

Conexión M12 QUICKON  

Conexión M12 QUICKON

QUICKON ofrece la conexión más rápida para conectores M12. El contacto por desplazamiento de aislamiento expulsa el aislamiento del conductor. Este contacta el conductor con una fuerza de resorte, resistente a las vibraciones y estanco al gas.

Regresar arriba

Conexión engastada: compacta y automatizable

Conexión engastada M12  

Conexión engastada M12

Cuando debe confeccionarse una gran cantidad de cables, lo ideal es la conexión engastada que permite una conexión rápida y automatizada. El conector extremadamente compacto resulta perfecto para aplicaciones ferroviarias.

Regresar arriba

Conexión Pierce: para una elevada densidad de empaquetado

Conexión Piercecon M12  

Conexión Piercecon M12

Los conectores con conexión Pierce convencen por su versión compacta y a pesar de ello con un elevado número de polos. El contacto se establece mediante un pin de contacto que se inserta axialmente en cada hilo individual.

Regresar arriba

Conexión por tornillo: un clásico probado

Conexión por tornillo M12  

Conexión por tornillo M12

La conexión por tornillo se considera un clásico en la técnica de unión. Podrá confeccionar diferentes cables y calidades in situ de forma universal.

Regresar arriba

Volver a la vista general
Más información

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Cableado de sensores/actuadores