Bornes para sensores/actuadores

Ahorro en espacio y tiempo

Ahorro de espacio y tiempo

Cablee sensores y actuadores completos con un solo borne.

Regresar a Conexión por resorte

Categorías

Buscar en Bornes para sensores/actuadores

Mostrar todos los productos de esta categoría

Gracias a su construcción compacta, los bornes de sensores/actuadores son óptimos para el cableado de modernos controles de máquinas. Estos bornes de contorno idéntico se pueden puentear totalmente con el sistema de puente enchufable CLIPLINE complete y le ofrecen la máxima flexibilidad.

Sus ventajas

  • Gran diversidad de productos mediante variantes con función PE o indicadores luminosos
  • Claridad óptima de las conexiones de señales gracias a las múltiples posibilidades de marcado
  • Ampliabilidad modular hasta un máximo de 50 polos gracias a módulos de alimentación de contorno idéntico

Reduzca el gasto de cableado

Bornes para sensores/actuadores  

Cableado de sensores y actuadores con ahorro de espacio

Reduzca la cantidad de cables utilizados y elija los bornes para sensores/actuadores de Phoenix Contact. Puede conectar sensores y actuadores de tres o cuatro hilos. Con los puentes distribuirá el potencial positivo/negativo y reducirá considerablemente el gasto de cableado.

Junto a las bridas estándar ofrecemos también variantes con indicadores luminosos.

Alimentación

Borne de sensores/actuadores de tres hilos  

Borne de sensores/actuadores de tres hilos

Cablee iniciadores y actuadores de tres y cuatro hilos con ahorro de tiempo y espacio: con los bornes de sensores/actuadores de Phoenix Contact.

Aproveche las ventajas:

  • el suministro de potencial se efectúa mediante los módulos de alimentación STIO-IN
  • alimentación o ampliación de la energía mediante módulos de alimentación
  • aplicación de los bornes de alimentación en cualquier punto de la regleta de bornes
  • puenteado sencillo y distribución de potencial con puentes enchufables patentados del sistema CLIPLINE complete

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020