La solución de alto rendimiento para tareas de seguridad en instalaciones complejas: controles de seguridad.
Múltiples funciones de seguridad, elevado tráfico de E/S y amplias redes: no se arriesgue con las instalaciones de automatización exigentes. Con los controles de seguridad de alto rendimiento de Phoenix Contact integrará de manera fiable la seguridad funcional en sus redes PROFIsafe o PROFINET.
El control de seguridad de alto rendimiento RFC 4072S es apto para aplicaciones PROFIsafe con los máximos requisitos de seguridad. Algunos ejemplos de aplicaciones son los robots de la industria automovilística, las plataformas de elevación o el desplazamiento de palas del rotor en la técnica energética generativa.
RFC 4072S es el primer sistema de control de alto rendimiento basado en la PLCnext Technology y emplea CPU independientes para los cálculos de seguridad. Lleve a cabo la programación estándar y de seguridad en una herramienta de ingeniería con PC Worx Engineer. Así podrá emplear redes muy amplias con hasta 300 participantes orientados a la seguridad.
Con la conexión a PROFICLOUD y la posible integración de software Open Source o de código abierto, dispondrá de todas las posibilidades de la IIoT.
La pasarela de enlace PROFIsafe de Phoenix Contact permite una comunicación segura entre dos redes PROFINET. Esto significa que podrá llevar a cabo una seguridad funcional como conceptos de paro de emergencia que incluyen toda la instalación y son independientes del fabricante.
La pasarela de enlace PROFIsafe permite la comunicación de E/S segura más allá de los límites de las redes
La pasarela de enlace PROFINET segura representa dos dispositivos PROFIsafe. Los datos de proceso de E/S estándar se intercambian a través de PROFINET y los datos de proceso de E/S orientados a la seguridad a través de PROFIsafe entre dos sistemas PROFIsafe. De esta forma, podrá realizar conceptos de paro de emergencia que incluyan a toda la instalación e independientemente del fabricante.
La pasarela de enlace PROFINET admite las funciones de seguridad hasta el nivel de integridad de seguridad SIL 3 y PL e.
Nuestros módulos de E/S orientados a la seguridad convencen por su aplicación flexible. Según el acoplador de bus y el control de seguridad, los módulos de E/S funcionan con PROFIsafe en sistemas PROFINET y PROFIBUS.
Para ello le ofrecemos módulos de entrada y salida digitales así como módulos de relé. Con estos productos cumplirá elevados requisitos de seguridad:
Seguridad funcional: con Safe AI
Con el paquete de soluciones Safe AI no necesitará módulos de E/S analógicos referidos a la seguridad para su aplicación de seguridad, ya que un software con homologación TÜV se encarga de procesar valores analógicos referidos a la seguridad. De este modo, pueden implementarse funciones de seguridad hasta el nivel de integridad de seguridad SIL 3 y PL e. El paquete se completa con el asesoramiento por parte de nuestros expertos en seguridad.
"$pageName" en