Volver a la vista general

Enrutamiento: diseñar redes grandes de forma inteligente

Diseñe redes amplias y complejas: segmentando. Con la función de 3 capas del Managed Switch modular podrá enrutar de forma redundante entre distintas subredes y de este modo comunicar de forma eficiente y rentable. El enrutamiento apoya el switch en todos los puertos.

Enrutamiento en función de los puertos: disponibilidad para todas las subredes

Administración de subredes con switches Gigabit modulares  

Amplio establecimiento de redes con enrutamiento en función de los puertos

¿Desea enrutar paquetes de datos de forma redundante en otras redes? En ese caso, la solución adecuada es el VRRP.

Para usted, esto supone una mayor disponibilidad de los datos en todas las subredes.

Con la tarjeta de memoria FL SD Flash L3/MRM podrá instalar la licencia de 3 capas en el switch. De este modo, podrá conducir el flujo de información de forma inteligente y sin interferencias en su red. A continuación, podrá operar el enrutamiento en función de los puertos hasta 28 veces con el switch.


Volver a la vista general

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020