Control de palas del rotor para instalaciones de energía eólica

Control de palas del rotor

Conocer el estado

Controle las oscilaciones de las palas del rotor para registrar esfuerzos y ejecutar mantenimientos en función de las necesidades.

Regresar a Control y diagnóstico

Categorías

Buscar en Control de palas del rotor para instalaciones de energía eólica

Mostrar todos los productos de esta categoría

La Rotor Blade Tension Monitoring (RBTM) de Phoenix Contact controla de forma continua las oscilaciones de las palas del rotor de una instalación de energía eólica. En caso de sobrepasarse el valor límite ajustado se fijan alarmas: los operarios están informados en todo momento sobre el estado de las palas.

Sus ventajas

  • Mantenimiento basado en el estado de palas del rotor mediante detección de daños temprana
  • Menor esfuerzo de las palas gracias a la regulación con optimización de la carga de la instalación de energía eólica
  • Servicio fiable mediante componentes robustos, adecuado para las condiciones en instalaciones de energía eólica
  • Sistema abierto para una integración óptima en sistemas existentes

Controlar oscilaciones y cargas

Condition-Monitoring  

Medir oscilaciones para detectar prematuramente puntos débiles de las palas

Las palas del rotor están sometidas a condiciones medioambientales y esfuerzos extremos en tierra pero sobre todo en el mar. Sobre todo debido a las palas cada vez más largas, los requisitos en cuanto al control de las cargas y oscilaciones que se producen no dejan de aumentar.

En la solución de monitorización se adhieren galgas extensiométricas en las palas del rotor. Con ayuda de estos sensores pueden medirse los esfuerzos de las palas del rotor. En caso de sobrepasarse los valores límite ajustados, mediante salidas digitales de libre programación puede fijarse una alarma. Todos los datos están disponibles para un análisis. La transmisión de datos se realiza mediante un módem que se suministra opcionalmente o bien directamente mediante el bus de campo disponible en la instalación de energía eólica. De este modo, la solución de monitorización puede integrarse en prácticamente cualquier entorno de bus como PROFINET, PROFIBUS, Modbus o CAN.

Como reequipamiento o para la nueva construcción

Pala del rotor  

El armario de control ya confeccionado también puede reequiparse en instalaciones existentes

RBTM puede planificarse directamente en el diseño eléctrico de la instalación o reequiparse en instalaciones existentes. Para actualizaciones se ofrece una solución de caja, en la que se suministra un armario de control ya confeccionado para montar en el cubo. En el caso de construcciones nuevas, el hardware necesario, como el sistema de control y los módulos de E/S, puede integrarse directamente en los armarios de control pitch de la instalación de energía eólica. En este caso, el software se transfiere al sistema de control mediante una tarjeta SD.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020