Repetidores

Aumentar la disponibilidad

Aumentar la disponibilidad

Con nuestros repetidores para sistemas RS-485 y redes CAN aumentará la capacidad de rendimiento y la disponibilidad de sus sistemas de bus.

Regresar a Transferencia de cobre

Categorías

Buscar en Repetidores

Mostrar todos los productos de esta categoría

Expandir redes, ampliar la cantidad de participantes: con la serie de repetidores PSI-REP logrará múltiples conceptos de instalación para prácticamente todos los sistemas de bus de campo convencionales.

Sus ventajas

  • Mayor alcance y velocidad gracias a la segmentación de la red
  • Evitación de corrientes de compensación gracias a la separación galvánica de alta calidad entre los distintos segmentos
  • Topologías de red a voluntad mediante el uso de repetidores

Segmentar y ampliar con repetidores de bus de campo

Repetidores para una mayor disponibilidad de la instalación  

Productos potentes para sistemas de transmisión basados en RS-485 y CAN

Con los repetidores de Phoenix Contact realizará redes potentes y sin interferencias. Puede expandir su red espacialmente con independencia de la velocidad de los datos. La cantidad de participantes también se puede ampliar a través de la segmentación con repetidores. Según los requisitos, puede aumentar los alcances, transmitir con seguridad CEM, ampliar o distribuir canales. El concepto modular permite combinaciones a voluntad de canales de cobre y de fibra óptica.

  • Mediante el Bit Retiming integrado con tratamiento de señales los repetidores pueden conectarse en cascada con facilidad
  • El Bit Oversampling integrado permite generar telegramas sin interferencias
  • La detección Start Delemiter detecta telegramas PROFIBUS destruidos sin efecto de rebote y los filtra de la red

 

Terminación activa para redes PROFIBUS y RS-485

El terminal de bus activo para redes PROFIBUS y RS-485  

El terminal de bus activo para redes PROFIBUS y RS-485

Terminación activa de redes PROFIBUS y RS-485: con el PSI-TERMINATOR-PB-TBUS no es ningún problema.

Esto le aporta claras ventajas:

  • Comunicación de bus sin interferencias mediante una terminación activa permanente. De este modo, los participantes de bus pueden acoplarse y desacoplarse durante el funcionamiento
  • Interfaz de programación fija en la red
  • Fuente de alimentación redundante
  • Distribución de paso de la tensión de alimentación mediante conectores de bus para carril para el funcionamiento combinado

Los equipos activos de programación y diagnóstico le proporcionan tensión a través de la conexión D-SUB. También puede utilizar el equipo como interfaz de servicio definida dentro de un sistema bus.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020

Servicio