Conectores rectangulares modulares

Conectores rectangulares modulares

Modulares y universales

La construcción modular y los múltiples insertos de contactos le ofrecen posibilidades de uso prácticamente ilimitadas.

Regresar a Conectores industriales

Categorías

Buscar en Conectores rectangulares modulares

Mostrar todos los productos de esta categoría

El sistema modular de conectores PLUSCON device le ofrece una conexión compacta para el uso en dispositivos, cajas de bornes y armarios de control. Diferentes variantes de carcasas, insertos de contactos modulares, así como soportes de contactos para contactos engastados permiten opciones flexibles de conexión para señales, datos y potencia: también en condiciones ambientales extremas.

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad gracias a insertos de contactos combinables
  • Adecuados para condiciones ambientales adversas gracias a un mayor tipo de protección hasta IP69K
  • Elevada seguridad frente a fallos gracias a sistemas de carcasa adaptados especialmente para todas las caras de enchufe

Carcasas aérea

Carcasas aérea  

Carcasas aérea

Las carcasas aéreas están disponibles en plástico o fundición de aluminio inyectada a presión. Las carcasas se montan con los dos tornillos de bloqueo directamente en la pared de la carcasa de forma estanca de modo que ocupan poco espacio y permiten un acceso fácil.

  • Construcciones según el tipo de protección IP65/67/68/69K
  • Con bloqueo de cabeza cilíndrica o de cabeza moleteada
  • Construcciones especiales con tornillos de cabeza hexagonal interior así como para la conexión de cables planos
  • Carcasa de fundición de aluminio inyectada a presión con dos entradas de cable disponible

Insertos de contactos y contactos

Insertos de contactos y contactos  

Insertos de contactos y contactos

Los insertos de contactos modulares pueden transmitir señales, datos y potencia en un conector en combinaciones individuales. El sistema de contacto se basa en la probada tecnología de conexión de Phoenix Contact garantizando así la máxima comodidad.

  • Juegos de insertos para 4 a 40 polos
  • Para secciones de cable de 1,5 mm2, 4 mm2 y 16 mm2
  • Módulos para el cableado de fibra óptica
  • Soportes de contactos para contactos engastados

 

Carcasa empotrada y de acoplamiento

Carcasa empotrada y de acoplamiento  

Carcasa empotrada y de acoplamiento

Con nuestras carcasas empotradas y de acoplamiento de fundición inyectada de cinc, podrá realizar conexiones enchufables directamente en la pared del dispositivo o conexiones aéreas para la distribución in situ.

  • Carcasa empotrada con suelo abierto
  • Carcasa de zócalo con orificios de sujeción
  • Carcasa de acoplamiento con suelo cerrado
  • Marcos empotrados y módulos de insertos de contactos

 

Conectores híbridos para la conexión del motor

Conectores híbridos para la conexión del motor  

Conectores híbridos para la conexión del motor

Los conectores híbridos para la conexión del motor combinan en una carcasa señales y potencia.

  • Conexión rápida de motores gracias a la conexión por resorte push-in
  • Alta flexibilidad gracias a las conexiones de señales y potencia integradas en un conector
  • No es necesario abrir el motor gracias a los puentes estrella-triángulo enchufables
  • Bloqueo por brida para una conexión segura

Accesorios

Accesorios  

Accesorios

Los prensaestopas, las placas adaptadoras, las tapas de protección y las herramientas completan el programa modular de conectores. Los prensaestopas enteros y semienteros cubren un amplio espectro de aplicación en la construcción de maquinaria, la electrotécnica o la técnica MCR.

  • Prensaestopas de plástico, metal y CEM
  • Placas adaptadoras para insertos de contactos modulares
  • Tapas protectoras para carcasa empotrada y aérea
  • Tubos y prensaestopas ondulados en Pg16/21/29 o M40

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Servicio


Sistema de conectores rectangulares modular

Combina insertos de contactos de potencia con insertos de contactos para la transmisión de datos.