Sistema RFID para el marcado de equipos e instalaciones

Sistema RFID para el marcado de equipos e instalaciones

Gestión flexible de la información

Guarde y lea la información en el material de rotulación con transpondedor RFID integrado.

Regresar a Marcado y rotulación

Categorías

Buscar en Sistema RFID para el marcado de instalaciones y equipos

Mostrar todos los productos de esta categoría

Imprima las etiquetas de rotulación con tecnología RFID integrada con la BLUEMARK ID o la BLUEMARK ID COLOR. Mediante un dispositivo de escritura y lectura puede describir y leer sin contacto la información en el transpondedor RFID.

Sus ventajas

  • Amplio material de rotulación con transpondedor RFID integrado
  • Descripción y lectura del material de rotulación sin contacto mediante transpondedor RFID
  • Elección entre alcance de transmisión corto o largo gracias a la tecnología de alta frecuencia o ultraalta frecuencia

Identificación por radiofrecuencia

Logotipo de identificación por radiofrecuencia, RFID  

Identificación por radiofrecuencia, RFID

La identificación por radiofrecuencia (RFID) sirve para la identificación sin contacto, el intercambio de datos y la localización de transpondedores/etiquetas sin contacto visual. Con ayuda de un portátil RFID, que funciona como unidad de envío y recepción, se envían y reciben datos mediante ondas electromagnéticas (UHF) o mediante un campo magnético (HF) a un transpondedor/etiqueta.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020