Volver a la vista general

PC WORX: un software de programación para todos los sistemas de control

PC WORX es un software de ingeniería universal para todos los sistemas de control de Phoenix Contact. Une la programación según IEC 61131, la configuración de bus de campo y el diagnóstico de la instalación en un solo software. Esto se traduce para usted en: trabajo en conjunto óptimo de hardware y software. Con PC WORX podrá llevar a cabo costosos conceptos de automatización. Según el número de E/S que deben soportarse, seleccione entre dos versiones: PC WORX BASIC y PC WORX PRO. Para un acceso rápido a la automatización con autómatas compactos ofrecemos además el software de programación gratuito PC WORX EXPRESS.

Vista general del software de programación PC WORX

Programar intuitivamente con PC WORX  

Programar intuitivamente con PC WORX

  • Programación intuitiva sobre la base de todos los lenguajes IEC 61131
  • Realización sencilla de topologías de red mediante la función de arrastrar y soltar
  • Manejo cómodo de los dispositivos mediante la configuración y el direccionamiento PROFINET, Profibus, INTERBUS así como Modbus-TCP
  • Inicio del proyecto rápido con asistentes de proyecto
  • Pruebas de programa prematuras gracias a la función de simulación
  • Herramienta de diagnóstico integrada para todos los componentes del sistema
Regresar arriba

Programar de forma universal y flexible

Software PC WORX  

Perfecto para una automatización exigente

Con PC WORX también podrá programar tareas de automatización exigentes de forma eficiente. Para ello, el software le ofrece una gran variedad de funciones útiles.

  • Programar en todos los lenguajes de IEC 61131-3 como AWL, FBS, KOP, FFLD, AS, ST
  • Compilación transversal de los lenguajes IEC
  • Cómodos editores de texto y gráficos
  • Ventanilla de referencias cruzadas
  • Asistentes de proyecto/plantilla de proyecto
  • Capacidad multiusuario y protección por contraseña
  • Capacidad multiproyecto
  • Direccionamiento implícito
  • IntelliSense: medio auxiliar para una autocompletación al editar códigos fuente
  • Comparación de proyectos
  • Concepto global de idiomas
Regresar arriba

Configuración de bus con PC WORX

Programar también en lenguaje chino  

Programar también en lenguaje chino

Programe de forma flexible. PC WORX soporta todos los protocolos de bus usuales y contiene muchas funciones útiles para la configuración de bus.

  • Adecuado para INTERBUS, PROFINET, Profibus y Modbus-TCP
  • Diseño sencillo de varias redes PLC en un proyecto
  • Vista de árbol habitual para la representación de la red
  • Catálogo de dispositivos
  • Asistente para la sustitución de PLC
  • Catálogo de módulos para dispositivos de construcción modular
  • Lectura PROFINET e INTERBUS
  • Lectura de la topología PROFINET
  • Determinación del dispositivo con nombre de dispositivo DNS/PROFINET y direcciones IP
  • Reasignación de direcciones IP y de nombres de dispositivo para el proyecto completo
  • Generación automática de nombres de dispositivo PROFINET
  • Importación GSD
Regresar arriba

Diagnóstico y control de funcionamiento con PC WORX

Diagnóstico y control de funcionamiento con PC WORX  

Diagnóstico y control de funcionamiento con PC WORX

Aumente la disponibilidad de su instalación y aproveche las múltiples funciones PC WORX en torno al control de funcionamiento y el diagnóstico.

  • Operación en línea fácil para el usuario
  • Capacidad de modificación en línea
  • Indicación gráfica de las variables forzadas en el código de programa
  • Integración completa de Diag+ para los diagnósticos de bus IBS y PN
  • Lista de variables forzadas
  • Watch-Windows
  • Analizador lógico
  • Representación de la topología Ethernet
  • Administración de recetas
  • Simulación sin PLC de hardware
  • Almacenamiento del código fuente en el sistema de destino
  • Operación en el propio contacto
Regresar arriba

Programar rápidamente y de forma segura gracias a las plantillas de proyecto predefinidas

Configurar rápidamente sistemas de control  

Configurar rápidamente sistemas de control

PC WORX le ofrece plantillas de proyecto predefinidas, diseñadas a medida de los sistemas de control de Phoenix Contact. Es decir, no es necesario que configure individualmente su programa para cada sistema de control y por lo tanto podrá ahorrar mucho tiempo.

Regresar arriba

Programar en su lenguaje de programación favorito

Flexible en el lenguaje de programación  

Flexible en el lenguaje de programación

De este modo, programe como lo prefiera. PC WORX soporta todos los lenguajes de programación según IEC 61131-3.

  • Lista de instrucciones – AL
  • Diagrama de bloques de función – FBS
  • Esquema de contactos – Editor KOP/Fixed Format Ladder – FFLD
  • Lenguaje operativo – AS
  • Texto estructurado – ST
Regresar arriba

Control de funcionamiento fiable con el analizador lógico

Detectar y corregir fallos  

Detectar y corregir fallos

Compruebe su programa: con el analizador lógico integrado del software PC WORX podrá detectar y corregir funciones erróneas.

  • Apuntar varios valores variables en una ventana durante un periodo opcional
  • Tipos de datos que pueden utilizarse: estándar, Array y estructura
Regresar arriba

Capacidad de modificación en línea sin compromiso

Modificar el programa en línea  

Modificar el programa en línea

Mediante una conexión en línea tendrá acceso a muchas funciones de PC WORX: utilice estas opciones independientes del lugar.

  • El código POE puede modificarse completamente
  • Adición de variables locales y globales
  • Instanciación de nuevas funciones, bloques funcionales y programas
  • Modificación del tiempo de ciclo
  • Desarrollo de programas en línea
  • Modificaciones de programa también con el sistema de control en funcionamiento
Regresar arriba

Editar y simular de forma confortable

Editar de forma confortable con interfaz de programación de clara disposición  

Editar de forma confortable con interfaz de programación de clara disposición

El manejo sencillo e intuitivo son propiedades centrales del software PC WORX. Con el fin de facilitarle la programación se han desarrollado muchas propiedades.

  • Syntax Colouring muestra palabras de código
  • IntelliSense completa automáticamente nombres de variables, elementos estructurales y de bloques funcionales
  • Distinción cromática de los bloques de biblioteca según la fuente
  • Asistentes para los diferentes lenguajes de programación
  • Un doble clic en bloques de usuarios muestra informaciones internas

Sus ventajas

La interfaz de programación tiene una clara disposición y una mejor lectura, es decir, podrá editar de forma rápida y confortable.
Gracias al entorno de simulación integrado podrá probar su programa sin PLC de hardware. A continuación, cambie sencillamente de la simulación a la instalación real.  

Regresar arriba

PC WORX le ofrece un soporte óptimo en la localización de fallos

Localización de fallos eficiente  

Localización de fallos eficiente

PC WORX ofrece amplias posibilidades de diagnóstico. Gracias a las múltiples funciones de depuración, en caso de averías podrá encontrar rápidamente el origen del fallo y reducirá así el tiempo de puesta en servicio.

  • Breakpoints
  • Paso a paso
  • Depuración en bibliotecas
  • Depuración de instancias
  • Observar valores de distintas partes del programa en una Watch-Window
  • Administración de recetas integrada
  • Lista de variables forzadas
Regresar arriba

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020