Volver a la vista general

Explicación de la denominación del producto para artículos de la serie Field Analog

La denominación que se encuentra en el producto ofrece información, entre otras cosas, sobre el funcionamiento, la alimentación y el sistema de conexión de los equipos.
El siguiente ejemplo le muestra cómo descifrar la denominación.

Indicadores de procesos y equipos en campo de la serie Field Analog

Ejemplo de construcción de la denominación de producto para artículos de la serie Field Analog

Tomando como ejemplo el convertidor de temperatura MACX MCR-TS-I-OLP-C, mostramos cómo descifrar los distintos segmentos de la denominación de producto:

DescripciónDenominaciónExplicación
LíneaFA MCR
FA MCR-EX
MACX MCR
MACX MCR-EX
MCR-SL/-FL
Indicadores de procesos y equipos en campo de la serie Field Analog
Indicadores de proceso y equipos en campo de seguridad intrínseca (Ex i) de la serie Field Analog
Equipos en campo de la serie MACX Analog
Equipos en campo de seguridad intrínseca (Ex i) de la serie MACX Analog
Indicadores de procesos y equipos en campo de la serie MCR
Complemento 1FD
FDS
D
DS
HT
Indicador de procesos en la caja de campo
Indicador de procesos en la caja de campo, compatible con HART
Indicador de procesos en la caja integrada en el panel de control
Indicador de procesos en la caja integrada en el panel de control, compatible con HART
Transductor de medida de cabeza
EntradaI
UI
TUI

TS
PT100
FIT
SPA
Entrada de corriente
Tensión, corriente
Termorresistencia, termopares, fuentes mV, tensión, corriente
Termorresistencia, termopares, compatible con HART
Termorresistencia, Pt100
Indicadores de frecuencias, impulsos y tiempos
Generador de valor nominal, especificación de tensión y corriente
Complemento 2 (solo MCR-…)LPAlimentación en bucle en salida, no requiere energía auxiliar
SalidaUI-2REL

I
Salida de tensión y corriente, dos relés de conmutación, una salida de transistor
Salida de corriente
Complemento 3 (solo MCR-…)EXVariante Ex i (seguridad intrínseca)
Alimentación
UP
OLP
Tensión nominal 24 VDC
Alimentación de amplio rango
Alimentación en bucle de salida, no requiere energía auxiliar
Conexión
PT / SP
Conexión por tornillo
Push-in Technology
Configuración
C
No configurado, configuración estándar
Con configuración de pedido, modificable

Volver a la vista general
Más información
  • Explicación de la denominación del producto para artículos de la serie Field Analog

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020