Placa de distribución de energía para arrancadores de motor híbridos

Placa de distribución de energía para arrancadores de motor híbridos

CrossPowerSystem

El carril con distribución de energía incorporada.

Regresar a Equipos de conmutación electrónicos y control de motores

Categorías

Buscar en Placa de distribución de energía

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con la placa de distribución de energía no solo podrá montar de forma fiable arrancadores de motor, sino también llevar a cabo soluciones modulares y funcionales. En caso necesario, puede llevarse a cabo una fácil transformación o ampliación que se adapte a nuevos requisitos.

Sus ventajas

  • La alimentación 3 AC separada por equipo se suprime: no es posible ninguna inversión de polaridad
  • Sistema "Out of the box" rápido y listo
  • Diseño compacto en comparación con la distribución de energía clásica

La placa de distribución de energía CrossPowerSystem

Resumen de las ventajas

La tecnología de arrancadores de motor híbridos CONTACTRON le permite reducir hasta un 75 % el cableado de carga y bloqueo. Y con la placa de distribución de energía CrossPowerSystem se ahorrará además el clásico cableado de los arrancadores de motor con tres fases.

Manipulación sencilla para un funcionamiento fiable

Fuente de alimentación TRIO CROSS POWER

La fuente de alimentación TRIO CROSS POWER para la placa de distribución de energía CrossPowerSystem es perfecta para el empleo en la construcción de máquinas.

Todas las funciones y la construcción especialmente compacta se han adaptado a los elevados requisitos de este tipo de aplicaciones. Con la conexión push-in se puede conectar de forma rápida y sencilla una tensión de control de 24 V DC.

  • Puesta en servicio rápida: montaje sin herramientas y contacto automático en un solo paso
  • La conexión push-in permite la conexión rápida y sencilla de una tensión de control de 24 V DC
  • Arranque fiable de cargas pesadas con el boost dinámico

La unión perfecta de dos socios

El carril con distribución de energía incorporada

El tiempo es dinero: esto es así sobre todo al montar máquinas e instalaciones. Mediante la combinación de la distribución de energía y los equipos de conmutación, ahora el montaje todavía puede llevarse a cabo más deprisa. La protección contra inversión de polaridad integrada evita además fallos y permite una puesta en servicio todavía más sencilla.

CONTACTRON con CrossPowerSystem

Vista general de los productos

Reduzca ahora el gasto de cableado con la nueva fuente de alimentación de 5 A. Esto permite alimentar a todos los arrancadores de motor híbridos de la placa.

Para generar adicionalmente datos relevantes del motor para la supervisión de la instalación, además del arrancador de motor clásico utilice la solución interconectable mediante IO-Link.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020