Volver a la vista general

Conectores enchufables híbridos

Conector enchufable híbrido para la conexión del motor

El nuevo conector enchufable híbrido reúne en una carcasa señales y potencia.
Ambas líneas puede conectarlas sin herramientas y de una manera rápida y extremadamente fiable gracias a la técnica de conexión push-in.
La conexión estrella-triángulo se realiza directamente en el conector. Esto significa para usted que ya no es necesario volver a abrir el motor.

Puente estrella-triángulo

Puente estrella-triángulo  

Puente estrella-triángulo

En el conector enchufable de motor, el puente estrella-triángulo del motor se encuentra en la carcasa aérea. Para volver a colocar el puente del tablero de bornes, no es necesario que abra el motor.
Ahora ya solo deberá abrir la carcasa aérea y girar la pieza de puente estrella-triángulo.

Bloqueo por brida

Bloqueo por brida  

Bloqueo por brida

Con el robusto bloqueo por brida podrá separar la conexión del motor fácilmente y en cuestión de segundos.

Codificación rápida

Codificación rápida con perfiles de plástico  

Codificación rápida con perfiles de plástico

Simplemente tiene que montar perfiles de plástico y ya dispondrá de una protección efectiva frente a errores al enchufar. De este modo, podrá proteger hasta 20 conectores enchufables contra errores al enchufar.


Volver a la vista general
Más información
  • Conectores enchufables híbridos

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Conectores enchufables industriales