Volver a la vista general

CLIP PROJECT: planificar rotulaciones

Realice las rotulaciones para sus marcados sin demasiado esfuerzo: con CLIP PROJECT. El software de diseño está formado por dos partes: CLIP PROJECT Planning para el diseño y CLIP PROJECT Marking para rotular marcados.

CLIP PROJECT Planning: diseñar cómodamente

CLIP PROJECT Planning, el software de diseño de Phoenix Contact  

Cadena de procesos universal

CLIP PROJECT Planning le permite diseñar regletas de bornes sin errores de manera rápida y confortable.

La perfecta armonía con los sistemas CAE ofrece una cadena de procesos continua.

  • La cadena de procesos abarca desde la aceptación de datos pasando por la selección de producto y la función de corrección hasta toda la documentación.
  • Con CLIP PROJECT Planning, además de los bornes para carril, también podrá diseñar otros productos, por ejemplo de los sectores de la protección contra sobrecorriente y sobretensiones, la fuente de alimentación y la conversión de señales así como la técnica de la automatización.

CLIP PROJECT Marking: simplemente rotular

CLIP PROJECT Marking, el software de marcado de Phoenix Contact  

Rotular fácilmente distintos materiales

Con CLIP PROJECT Marking realizará de manera simple y confortable los marcados: incluso con diferentes materiales de marcado.

  • Los campos que pueden describirse están identificados. En la pantalla obtendrá una vista real del índice ya impreso.
  • El manejo es muy fácil: los datos de rotulación disponibles se importan de sistemas CAE, programas de procesamiento de tablas y programas de procesamiento de textos.
  • CLIP PROJECT Marking controla todos los sistemas de impresión de Phoenix Contact así como las impresoras estándar de oficina.
  • La versión CLIP PROJECT professional pone a su disposición un diseñador de plantillas. De este modo, creará fácilmente sus propios rótulos.

 


Volver a la vista general
Más información

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020