Volver a la vista general

Tecnología de conexión para inversores de módulos

Conecte fácilmente y de forma fiable su inversor fotovoltaico con SUNCLIX micon, el sistema enchufable AC compacto de Phoenix Contact. Resulta especialmente fácil para el usuario y puede preconfeccionarse y utilizarse según sus requisitos.

Sus ventajas

  • Diseño compacto: la tecnología de conexión desaparece detrás del marco del módulo
  • Seguridad y fiabilidad duraderas gracias a los materiales de alta calidad y una cómoda manipulación
  • Alta flexibilidad: longitudes de cables y confección a petición del cliente
  • Las variantes con certificación norteamericana y europea permiten el uso en todo el mundo del sistema

SUNCLIX micon: el sistema enchufable para inversores de módulos

SUNCLIX micon  

Sistema enchufable AC para instalaciones pequeñas

El nuevo sistema enchufable AC para inversores de módulos es un sistema de conducción preconfeccionado formado por dos módulos de función y que se realiza en forma de un distribuidor en Y.

El módulo de función 1 es la línea principal (Trunk Line), que recoge y transfiere las corrientes de los distintos inversores de módulos de una instalación fotovoltaica.

El módulo de función 2 es la línea de conexión del respectivo inversor de módulo (Drop Line), que conduce la corriente generada de cada inversor individual hacia la línea principal.

Regresar arriba

Conectores Y AC para inversores de módulos

Conectores Y AC  

Conectores Y AC para inversores de módulos

El conector Y AC está formado por dos conexiones de 3 polos, conectores y conectores hembra que se unen entre sí con seguridad contra polarización mediante la línea principal, la Trunk Line. El lado de las hembras dispone, además del alojamiento de la Trunk Line, del alojamiento de la Drop Line que sirve como conexión al inversor.

  • Tensiones hasta 600 V
  • Corrientes nominales de máx. 20 A (Trunk) y 5 A (Drop)
  • Posibilidad de uso de inversores de módulos con 500 W de potencia de salida
  • Clase de protección IP67

 

Regresar arriba

Conectores de alimentación de red para conectores Y AC

Conectores de alimentación de red  

Conectores de alimentación de red para conectores Y AC

Los conectores de alimentación de red son el elemento de unión entre el sistema fotovoltaico y la red. Según la estructura del sistema, la conexión a la red puede realizarse a través del lado del conector macho o del lado del conector hembra del conector Y AC. El extremo de cable libre se tiende en una caja de distribuidores o bien mediante un manguito para cables hacia la caja de conexión doméstica.

  • Corrientes nominales hasta 20 A
  • Clase de protección IP67
Regresar arriba

Capuchones

Capuchones  

Capuchones protectores de polvo

Los capuchones de polvo protegen frente a impurezas la forma exterior durante el transporte. Durante la instalación, se extraen fácilmente del conector sin herramientas. Los capuchones se insertan en el último conector durante la instalación como tapas finales con el fin de proteger el conector frente a influencias climatológicas.

  • Capuchones IP contra influencias climatológicas
  • De plástico biodegradable

 

Regresar arriba

Herramienta para desbloquear

Herramienta para desbloquear  

Herramienta para desbloquear

El mecanismo de bloqueo del conector es extremadamente robusto e impide que se afloje de forma imprevista. Con la herramienta para desbloquear puede abrirse el bloqueo de manera fácil y rápida. Gracias a un enclavamiento adicional, la herramienta para desbloquear no se cae de la caja del conector una vez aflojado.

Regresar arriba

Volver a la vista general
Más información

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020