Volver a la vista general

Tecnología de conexión para la fotovoltaica integrada de fábrica

La integración de sistemas fotovoltaicos en estructuras de edificios como fachadas exige requisitos especiales a los componentes utilizados. El sistema SUNCLIX mini cumple perfectamente los requisitos específicos de la tecnología de conexión.

Sus ventajas

  • Fácil integración en marcos de fachada gracias a la construcción compacta de todos los componentes de sistema
  • Conexión rápida in situ mediante conectores DC con la tecnología de conexión Pierce
  • Protección frente a corrientes de retorno gracias a la caja de diodos
  • Conexión segura y fiable de forma permanente mediante componentes adaptados entre sí

Fotovoltaica integrada de fábrica

Edificios con fachadas solares  

Sistema enchufable para módulos fotovoltaicos integrados

Absorber energía solar no solo desde el techo, sino desde toda la superficie del edificio; para esta tendencia de la obtención de energía, Phoenix Contact ofrece con SUNCLIX mini un sistema de conexión DC compacto para módulos fotovoltaicos integrados.

Regresar arriba

Conectores DC en miniatura confeccionables: SUNCLIX mini

Animación de producto SUNCLIX mini

Conectores DC SUNCLIX mini

Los conectores SUNCLIX mini de Phoenix Contact se han desarrollado especialmente para la fotovoltaica integrada de fábrica:

  • diseño especialmente estrecho: solo 11 mm de diámetro
  • adecuados para secciones de cable de 2,5 mm
  • conexión rápida gracias a la tecnología de conexión Pierce
  • diseñados para corrientes hasta 15 A y tensiones hasta 1000 V
  • cumplen el requisito del grado de protección IP67
  • poseen la certificación VDE

 

Regresar arriba

Caja de conexión de módulos para módulos de fachada

Caja de conexión de módulos  

Caja de conexión de módulos para módulos de fachada

Elemento de conexión de un polo con ancho adaptable para la integración en módulos de vidrio aislante.

  • 1000 V/15 A
  • Fácil integración mediante ancho adaptable
  • La obturación se realiza como consecuencia del sellado de vidrio aislante
  • Contacto Ribbon seguro mediante conexión por resorte Sunclix

 

Regresar arriba

Caja de diodos contra corrientes de fase inversas

Caja de diodos  

Caja de diodos contra corrientes de fase inversas

La robusta caja de diodos evita corrientes de retorno protegiendo así los valiosos módulos fotovoltaicos.

  • 1000 V/5 A
  • Tensión de bloqueo hasta 2200 V
  • Disponible con conectores o extremos de cable al aire

 

Regresar arriba

Volver a la vista general
Más información
  • Tecnología de conexión para la fotovoltaica integrada de fábrica

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020