Volver a la vista general

Sus ventajas de forma detallada

Medición de corriente sin interrumpir el cable

Pasamuros SCK  

Pasamuros sin interrupciones

SOLARCHECK mide la corriente con sensores Hall. En este caso, los cables no se interrumpen, sino que se conducen simplemente a través de las aberturas. La medición sin contacto tiene muchas ventajas:

  • La separación segura ya se garantiza mediante el aislamiento del conductor.
  • No hay resistencias de contacto, ya que no se forman puntos de contacto adicionales.
  • Se garantiza siempre la transmisión segura de la corriente dado que no se interviene directamente en el circuito del string.  

Instalación sencilla y que ahorra espacio

Instalación del dispositivo SOLARCHECK  

Medición de corriente de 16 canales instalada con ahorro de espacio

Así de fácil es el control de strings con SOLARCHECK:

conduzca el conductor de corriente por las aberturas del módulo de medición y conecte la línea de comunicación. El cable de comunicación de 2 conductores sirve al mismo tiempo como fuente de alimentación de los módulos de medición.

De esta forma, podrá alimentar con un módulo de comunicación, sin fuente de alimentación adicional, hasta ocho módulos de medición.

El estrecho módulo de medición de solo 22,5 mm concentra los conductores en el menor espacio. Esto ahorra espacio en el armario de control.

Combine módulos de medición de corriente de 4 y 8 canales para sincronizar el sistema de forma óptima a su aplicación.

Ampliación del sistema flexible gracias a la medición de tensión opcional

Panel solar en estructura de strings  

Con SOLARCHECK puede registrar tensiones de string elevadas.

Cuenta con la posibilidad de complementar su sistema con una medición de tensión de hasta 1500 V DC.

  • Adecuado también para sistemas con puesta a tierra.
  • Adecuado para instalaciones fotovoltaicas con tensiones de sistema extra elevadas
  • Se puede utilizar de manera flexible también fuera del sistema Solarcheck
  • Integrado de forma óptima a través de la conexión al módulo de medición de corriente de 8 canales

Use el módulo de medición de tensión si es necesario también como módulo analógico sencillo: sin el sistema SOLARCHECK.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020