Soluciones en la nube PROFINET

Soluciones en la nube PROFINET

Rápido y sencillo

Integre los servicios en la nube en su red PROFINET existente.

Regresar a Industrial Cloud Computing

Categorías

Buscar en Soluciones en la nube PROFINET

Mostrar todos los productos de esta categoría

Gracias a las soluciones en la nube PROFINET puede ampliar la red PROFINET existente con los servicios en la nube. Así se beneficiará directamente de las ventajas de Proficloud, p. ej. en las aplicaciones de efecto remoto o al emplear servicios como monitorización, informes, facturación o mantenimiento preventivo.

Sus ventajas

  • Integración sencilla en sistemas PROFINET existentes
  • Reducción de las tareas de ingeniería gracias al empleo de servicios en la nube como PROFINET Device
  • Configuración sencilla gracias a plug and play
  • Independiente del fabricante del sistema de control gracias a la tecnología PROFINET abierta

Elabore sus propios servicios en la nube

PROFICLOUD: juego de desarrollo de software  

Con el juego de desarrollo de software (SDK) puede programar libremente servicios individuales en la nube

Proficloud es un sistema IoT abierto que le permite crear una solución adecuada para cada aplicación. Puede tratarse de una captación o análisis de datos basados en la nube o un concepto completo de automatización.

Elabore con el juego de desarrollo de software sus aplicaciones según sea necesario: para la programación de servicios individuales en la nube desarrollará los denominados Application Container. Estos pueden ser instanciados y operados en Proficloud con la frecuencia que desee. Así puede crear, por ejemplo, servicios de alarma, monitorización o servicios meteorológicos y podrá operar dichos Container en Proficloud o en su estructura local de IT.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020

Servicio


PROFICLOUD

Comunicación segura entre distintas plantas

Más información