Las certificaciones como UL o CUL hacen que los desarrolladores de los equipos se planteen constantemente preguntas. Como fabricante responsable de la tecnología de conexión de equipos, Phoenix Contact desarrolla y prueba sus productos de forma que los clientes puedan homologar sus equipos internacionalmente.
Los bornes y conectores para placa de circuito impreso son reconocidos por UL como componentes individuales (UL 1059). Finalmente, en la aplicación final se evalúan estos componentes y se autorizan junto con el equipo (UL 508 (C) y UL 840).
Por motivos de seguridad y para cada certificación UL es imprescindible que se cumplan las distancias de aislamiento en aire y líneas de fuga requeridas. La distancia de aislamiento en aire es el camino más corto a través del cual el aire puede transportar la corriente entre dos objetos conductores. La línea de fuga es el trayecto más corto a lo largo de la superficie de un material aislante que puede transportar corriente entre dos objetos conductores.
Precisamente para el mercado internacional, una certificación UL es algo indispensable. Por este motivo, más del 95 % de los productos COMBICON ofrecen una certificación UL para cada aplicación. El informe UL incluye las siguientes indicaciones importantes sobre el producto:
UL 1059: Terminal blocks
Para que los productos de Phoenix Contact puedan emplearse sin ninguna limitación en aplicaciones industriales y semiindustriales, las verificamos en su mayoría según UL 1059. En la tabla que sigue se han expuesto las líneas de fuga y las distancias de aislamiento en aire requeridas para los componentes. El grupo de uso (Usegroup) designa el posterior campo de aplicación del equipo terminal.
Grupo de uso | Definición | Tensión nominal máx. (V) | Distancia de aislamiento en aire (mm) | Línea de fuga (mm) |
---|---|---|---|---|
A | Elementos de mando, consolas, entre otros |
150 300 600 |
12,7 19,1 25,4 |
19,1 31,8 50,8 |
B | Equipos de uso corriente, incl. equipos de procesamiento electrónico de datos entre otros. |
150 300 600 |
1,6 2,4 9,5 |
1,6 2,4 12,7 |
C | Aplicaciones industriales, sin limitaciones |
150 300 600 |
3,2 6,4 9,5 |
6,4 9,5 12,7 |
D | Aplicaciones industriales, equipos eléctricos con datos de potencia limitados (Limited Rating) |
300 600 |
1,6 4,8 |
3,2 9,5 |
UL 508: Industrial control equipment
Los bornes aprobados según UL 1059 cumplen los requisitos exigidos en UL 508 sobre Field Wiring Terminal Blocks, por lo que pueden insertarse en equipos sin limitaciones de acuerdo con esta norma. Además, la norma UL 508 permite el dimensionamiento alternativo según UL 840.
UL 508 C: Power conversion equipment
Este estándar UL es válido especialmente para la electrónica de potencia (controles de motores, convertidores de frecuencia, etc.). Los requisitos que se exigen a los Field Wiring Terminal Blocks se parecen a las estipulaciones de UL 508. En este caso, también es posible el dimensionamiento alternativo según UL 840.
UL 840: Insulation coordination including clearances and creepage distances for electrical equipmen
Este estándar describe procedimientos alternativos para el dimensionamiento del aislamiento de productos finales para condiciones ambientales definidas (categoría de sobretensiones, índice de polución, índice de materiales), siempre que el estándar del equipo lo permita.
Para determinar las distancias de aislamiento en aire y las líneas de fuga se ofrecen los siguientes procedimientos según UL 840 (3rd edition 2005):
* Las tablas cumplen la norma UL 840
"$pageName" en