Bornas y conectores para placa de circuito impreso

Bornas y conectores para placa de circuito impreso

Variedad única

Realice sus conexiones de placa de circuito impreso de fácil mantenimiento para señales, datos y potencia.

Regresar a Productos

Categorías

Buscar en Bornas y conectores para placa de circuito impreso

Mostrar todos los productos de esta categoría

Ya sea como conexión por tornillo o conexión por resorte push-in, como borna para placa de circuito impreso o conector de mantenimiento sencillo, para 2 hasta 24 polos: la amplia gama de productos COMBICON ofrece la tecnología de conexión adecuada para transmitir señales, datos o potencia apta para prácticamente todas las aplicaciones.

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad gracias a tecnologías de conexión versátiles como por tornillo o por resorte
  • Amplia gama de aplicaciones gracias a diferentes pasos y números de polos
  • Máxima fiabilidad gracias a la alta calidad del material
  • Asistencia competente para el diseño facilitada por experimentados profesionales del producto
  • Las alternativas adaptadas a los deseos del cliente permiten obtener soluciones personalizadas

Bornas para placa de circuito impreso

Bornas para placa de circuito impreso  

Bornas para placa de circuito impreso

Las bornas para placa de circuito impreso permiten la transmisión fácil y segura de señales, datos y potencia directamente a la placa de circuito impreso. El tipo de conexión que ahorra espacio es adecuado para una variedad de aplicaciones en el entorno de procesos y en el entorno industrial.

  • Para secciones de cable de 0,14 a 95 mm2
  • Para corrientes hasta 232 A y tensiones hasta 1000 V
  • Con conexión por tornillo, por resorte o por corte de aislante
  • Para pasos de 2,5 a 20 mm

Conectores para placa de circuito impreso

Conectores para placa de circuito impreso  

Conectores para placa de circuito impreso

Nuestros conectores para placa de circuito impreso ofrecen una conexión de conductores universal y de fácil mantenimiento para casi todos los diseños de equipos de diferentes industrias y mercados.

  • Para secciones de cable de 0,14 a 35 mm2
  • Para corrientes hasta 125 A y tensiones hasta 1000 V
  • Para conexión por tornillo, por resorte, por corte de aislante, Pierce o crimpada
  • Bloqueo a través de sistemas de enclavamiento o sujeciones aéreas (tornillo)

Bornas pasamuros de potencia

Bornas pasamuros de potencia  

Bornas pasamuros de potencia

Con las bornas pasamuros de potencia puede transmitir corrientes y tensiones elevadas con seguridad y fiabilidad a través de la pared de la carcasa. Las diferentes tecnologías de conexión permiten soluciones flexibles de transmisión.

  • Para secciones de cable de 4 a 150 mm2
  • Para corrientes hasta 309 A y tensiones hasta 1000 V
  • Con conexión por tornillo, por resorte, T-LOX o por espárrago
  • Para grosores de pared de 1 a 6 mm

Bornas para placa de circuito impreso configurables

Bornas para placa de circuito impreso configurables  

Bornas para placa de circuito impreso configurables

Las bornas para placa de circuito impreso configurables de la serie SPT modular suministran a sus sistemas electrónicos industriales una fuerza dieléctrica de hasta 1500 V. El configurador de productos le guía de forma ágil hacia su borna con espacios cromáticos ampliados, opcionalmente con distintas secciones combinables y con un acceso permanente a sus datos de configuración.

Conexiones para placas de circuito impreso específicas para el cliente

Conectores para placa de circuito impreso  

Conexiones para placas de circuito impreso específicas para el cliente

¿Necesita una solución de conexión personalizada? Phoenix Contact ofrece una gran variedad de adaptaciones específicas para el cliente, ya sea como variante similar a la serie o como desarrollo completamente nuevo.

  • Variantes de color en negro, gris claro, gris y azul
  • Impresiones personalizadas
  • Codificaciones para seguridad adicional
  • Soluciones personalizadas bajo demanda

Más información
Certificación y homologación

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Conectores

Servicio


Competencia y más

Experimente nuestro mundo de los conectores y cajas para electrónica.


Bornes y conectores para placa de circuito impreso

Soluciones de conexión innovadoras

Navegador de productos para conectores y cajas para electrónica

Navegador de productos

Conectores y cajas para electrónica compactos de un vistazo.

Más información
Nuevos conectores y cajas para electrónica de Phoenix Contact

Nuevos conectores y cajas para electrónica

Descubra nuestros nuevos conectores para transmitir señales, datos y potencia, así como cajas para electrónica versátiles.

Ir a las novedades de 2020/2021