Bornes para placas de circuito impreso

Compactos y versátiles

Compactos y versátiles

El programa de productos con múltiples variantes para los requisitos más elevados.

Regresar a Bornas y conectores para placa de circuito impreso

Categorías

Buscar en Bornes para placas de circuito impreso

Mostrar todos los productos de esta categoría

Ya sea interfaces de procesos, componentes de automatización o convertidores de frecuencia, le ofrecemos los bornes adecuados para sus aplicaciones. El programa único de bornes para placas de circuito impreso recoge pasos métricos y en pulgadas, desde bornes para placas de circuito impreso en miniatura de 2,5 mm hasta bornes de potencia de 20 mm.

Sus ventajas

  • Flexibilidad: amplio programa de productos para distintas aplicaciones
  • Integración de procesos óptima: apoyo de todos los procesos de montaje usuales en el mercado
  • Ocupa poco espacio y es seguro gracias a tecnologías innovadoras de conexión

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Conectores

Servicio


Tan parecido y tan diferente.

Bornes para placa de circuito impreso con la misma forma en diseño TWIN.


Bornes para placa de circuito impreso con conexión por resorte Push-Lock

Conexión y aflojamiento de conductores sin herramientas.


Proceso de soldadura del MKDSP 95

Proceso de soldadura del borne para placa de circuito impreso MKDSP 95.