Volver a la vista general

Software para el control de redes y diagnóstico: FL VIEW

Automatizar de forma consecuente: el software FL VIEW detecta automáticamente el establecimiento de redes y los participantes de su instalación y los representa claramente. Los diferentes colores señalizan el estado de los participantes de red y sus conexiones.

Tiempos de reacción cortos que logran una elevada disponibilidad

Gestión de redes con FL VIEW  

representación de redes con FL VIEW

Con FL VIEW podrá optimizar la disponibilidad de su red al encontrar fallos con mayor rapidez.

Los fallos pueden ser:

  • direcciones IP duplicadas
  • fallos de comunicación
  • fallos del dispositivo
  • comportamiento defectuoso o sobrecarga de los dispositivos
  • detección de hubs u ordenadores portátiles desconocidos

Informaciones del dispositivo importantes con un solo clic

Representación de informaciones del dispositivo con FL VIEW  

Representación clara de informaciones del dispositivo

Disponga de la información más importante de los participantes de red pulsando un botón. FL VIEW muestra en una ventana todos los datos estándar que se pueden leer a través de SNMP (IP, MAC, location, device name).

También puede configurar libremente dos campos de información adicionales.

Eventlog: todos los procesos de un vistazo

Función Eventlog del software FL VIEW  

Representación de protocolos con Eventlog

Con la función Eventlog puede ver todos los procesos de su red. El protocolo muestra información detallada como la creación y la supresión de conexiones de dispositivos o cambios de topología.

Además, los filtros nuevos permiten repasar los datos en función de determinados criterios.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020