Multiplexor

Multiplexer Radioline para la industria de procesos

La comunicación de E/S simplificada

Radioline: el sistema multiplexor especial para su uso en procesos.

Regresar a Tecnología de comunicación industrial

Categorías

Buscar en Multiplexor

Mostrar todos los productos de esta categoría

El acoplador de bus RS-485 le ofrece con los módulos de E/S Radioline-I/O un sistema multiplexor especial para su uso en procesos. Lo que tiene de especial: mapeado sencillo de E/S a través de la moleta y la operación multipunto. También puede usarse el módulo como estación de esclavo Modbus.

Sus ventajas

  • Puesta en marcha sencilla gracias al mapeado de E/S girando solo una vez la moleta
  • Nuevas posibilidades de distribución de E/S con hasta 99 estaciones en el sistema de bus gracias a la operación de multiplexor de varios puntos
  • Ampliación del sistema de radio Radioline en una estructura de línea conectada con cable con hasta 99 estaciones
  • Se pueden usar en cualquier sistema de control como esclavo Modbus/RTU

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020