Cajas multifuncionales ME-IO

Cajas multifuncionales ME-IO

Tecnología de conexión frontal modular para el mínimo espacio

Una caja, múltiples posibilidades de conexión: este es el principio del sistema de cajas ME-IO.

Regresar a Cajas para carril

Categorías

Buscar en Cajas multifuncionales ME-IO

Mostrar todos los productos de esta categoría

El sistema de cajas ME-IO es especialmente adecuado para aplicaciones en las que se dispone de un espacio de montaje reducido y con altos requisitos funcionales. Los módulos electrónicos a medida como sistemas de control y módulos de E/S se pueden agrupar de forma sencilla gracias a la construcción modular. La tecnología de conexión frontal push-in y la construcción compacta permiten diseñar equipos individuales con hasta 54 polos por cada ancho constructivo de 18,8 mm.

Sus ventajas:

  • Tres anchos de construcción de módulo (18,8 mm, 37,6 mm, 75,2 mm) para una elevada diversidad de aplicaciones
  • Conexiones frontales cómodas para la transmisión de señales, datos y potencia
  • Densidades de conexión elevadas: conectores de conexión de 4 y 6 polos en pasos de 3,45 mm y 5,0 mm
  • Los blockbelts permiten la agrupación mecánica deseada de los tipos de conectores en el mínimo espacio
  • Posibilidad de rotulación adicional en la tapa de marcado transparente mediante inserciones
  • Los conectores puenteados como conexión TWIN sustituyen las punteras TWIN

Sistema completo para acopladores de bus de campo y sistemas de control

Sistema completo para acopladores de bus de campo y sistemas de control  

Sistema completo para acopladores de bus de campo y sistemas de control

La línea de productos ME-IO ofrece variantes de caja y accesorios especiales para el diseño de un sistema completo formado por el sistema de control, el acoplador de bus y módulos de E/S individuales. Las distintas construcciones y las tecnologías de conexión permiten soluciones de sistema altamente flexibles.

  • Construcción en L para una integración óptima de conectores para datos como RJ45 y D-SUB
  • Montaje flexible de la placa de circuito impreso vertical u horizontalmente respecto al carril
  • Conectores de bus para carril para la comunicación cruzada de los módulos

Fácil instalación y desmontaje

Fácil instalación y desmontaje  

Instalación sencilla gracias al sistema Lock and Release

Con el sistema Lock and Release pueden bloquearse y desbloquearse los conectores con rapidez y facilidad.

  • Intercambio rápido de un módulo sin arduos trabajos de conexión
  • No se necesitan herramientas especiales
  • Sujeción segura

Cableado rápido

Cableado rápido  

Cableado rápido con conexión por resorte push-in

Gracias a la tecnología de conexión push-in puede cablear con facilidad, rapidez y sin herramientas.

  • Anchos de construcción de 18,8 mm, 37,5 mm y 75,2 mm
  • Hasta 54 polos por cada ancho de construcción de 18,8 mm
  • Variantes de conectores TWIN

Tecnología de conexión individual

Tecnología de conexión individual  

Gran selección en tecnología de conexión

Equipe su sistema electrónico con las últimas interfaces de comunicación. Para ello, le ofrecemos la tecnología de conexión adecuada y el procesamiento requerido de la caja.

  • Conexiones USB y conexiones Mini USB
  • Conexiones RJ45
  • Conexiones D-SUB
  • Tarjetas SD

Conectores de bus para carril

Conectores de bus para carril  

Conectores de bus para carril de 5 polos

El TBUS es un conector de bus de 5 u 8 polos integrado en el carril para el suministro de energía y la transmisión de datos. Combina varios módulos electrónicos que están montados sobre el carril. Cuando se retira un equipo de la red no se interrumpe la cadena de contacto.

  • Se puede realizar una transmisión de datos en paralelo en el carril con hasta 5 polos
  • Cinco contactos dorados para la transmisión de hasta 8 A y 125 V
  • Dispone de contactos paralelos y en serie

Conexión a las cajas ME-MAX e ICS

Conexión a las cajas ME-MAX  

Conecte las cajas ME-IO y ME-MAX

Para la ampliación en su sistema de equipos basado en ME-IO, por ejemplo con unidades CPU o módulos Ethernet, emplee la caja ME-MAX o ICS. Conecte todos los módulos con el conector TBUS.

  • Se puede usar con todas las variantes de caja ME-MAX (5 polos) y la caja ICS (8 polos)
  • Uso uniforme del conector TBUS para el contacto sencillo y seguro

Indicadores de estado ópticos

Indicadores de estado ópticos  

Indicadores de estado ópticos

Los conductores de luz HS LC para las cajas para electrónica están disponibles en distintas versiones. Si lo desea, le ofrecemos como servicio el mecanizado necesario de la caja para electrónica.

  • Los conductores de luz se ajustan de forma óptima a las cajas para electrónica
  • Montaje sencillo en la placa de circuito impreso a través de espigas de presión
  • Resistencia ESD

Acerca de las cajas multifuncionales de Phoenix Contact

Las cajas multifuncionales destacan por una elevada variabilidad y por una sujeción especialmente segura en el carril. Desarrolle con estas cajas nuevos conceptos de equipos multifuncionales. Así podrá beneficiarse de la flexibilidad al seleccionar la tecnología de conexión y de un cableado con ahorro de tiempo y cómodo mediante las conexiones en la parte frontal. Los sistemas de caja modulares puede construirlos fácilmente mediante el conector de bus para carril.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Caja para electrónica

Servicio

Descargas


Sistema de carcasas ME-IO

Solución de carcasa a medida para sistemas de control modulares


Electronics housings

with integrable display and operating elements.