Arrancadores de motor en IP54

Directamente en el motor

Directamente en el motor

El arrancador inversor de motores en una carcasa robusta es la solución óptima para usar en el campo.

Regresar a Conmutadores electrónicos y control de motor

Categorías

Buscar en Arrancadores de motor en IP54

Mostrar todos los productos de esta categoría

Ahorre espacio y tiempo: con el arrancador inversor de motores en IP54 de Phoenix Contact. Instálelo directamente en el campo. De esta manera, el complicado cableado de funciones individuales en el armario de control se desplaza como unidad funcional compacta a la instalación.

Sus ventajas

  • Montaje sencillo mediante la técnica de conexión enchufable
  • Cambio fácil gracias a la electrónica modular intercambiable
  • Los trabajos de mantenimiento se pueden realizar con seguridad gracias a la parte inferior ampliada con selector de mantenimiento integrado

Combinación inteligente: arrancador inversor de motores y carcasa IP54

Arrancador inversor de motores en IP54  

Arrancador inversor de motores en IP54

El arrancador inversor de motores en IP54 es una combinación formada por un control del motor sencillo en una carcasa robusta. Los arrancadores inversores de motores en una carcasa robusta han demostrado su eficacia en muchas áreas de aplicación:

  • técnica de transporte
  • industria de las bebidas
  • industria alimentaria

Use las variantes de los diferentes sistemas de bus para la conexión a sistemas de control:

  • INTERBUS para la transmisión de cobre y fibra óptica
  • Profibus para la transmisión de cobre
  • PROFINET para la transmisión de cobre y fibra óptica

Diversidad de funciones

Diversidad de funciones

Puede controlar los accionamientos directos con los controladores de arranque de uno y dos canales. Además, también tiene a su disposición una variante de carga reversible para las aplicaciones con diferentes sentidos de giro.

Otras características:

  • enlace en red de potencia de 400 V AC/20 A
  • potencia de salida nominal hasta 3,7 kW
  • selector de mantenimiento adicional

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020