Volver a la vista general

Control de la temperatura de devanado del motor

Para controlar la temperatura de devanado del motor normalmente se colocan resistencias dependientes de la temperatura en los devanados del motor. Estas resistencias PTC se comportan con alta impedancia en caso de temperaturas ascendentes y, de esta manera, funcionan como sensor. Estos reconocen el calentamiento del motor y activan el relé para el posterior procesamiento del mensaje.

Ejemplos de aplicación

Control de la temperatura de devanado del motor en accionamientos de cinta transportadora  

Control de la temperatura en motores

  • Control de la temperatura de devanado de accionamientos de cintas transportadoras
  • Protección contra sobrecarga térmica y mecánica de motores, p. ej., por enfriamiento deficiente, arranque difícil, subdimensionado

Volver a la vista general
Ejemplos de aplicación
Ejemplos de aplicación

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020