Volver a la vista general

Control de fases

En las redes trifásicas deberían controlarse todos los parámetros de fase, como la interrupción de fase, la secuencia de fase y la asimetría.

Control de interrupción de fase: protección del motor en redes trifásicas

Control de interrupción de fase  

Control de interrupción de fase

Si falla una fase de una red trifásica, un motor conectado obtendrá la corriente de las otras dos fases. La carga desigual provoca daños. Si el motor sigue funcionando con carga nominal, se calentarán intensamente los devanados de manera inadmisible.

Control de secuencia de fase: detección del sentido de giro de accionamientos de cintas transportadoras

Control de secuencia de fase en la detección del sentido de giro de accionamientos de cintas transportadoras  

Detección del sentido de giro de accionamientos

Si se confunden dos conductores en una red trifásica se modificará el sentido del campo de giro. Esta inversión del sentido de giro puede provocar errores y dañar su instalación.

Control de asimetría de fase en motores

Control de asimetría de fase  

Control de asimetría de fase

La causa más frecuente de la asimetría es una distribución desigual de la carga en las fases individuales. En este caso, parte de la energía se convierte en potencia reactiva. Es decir, se reduce el grado de eficiencia del motor pero la carga térmica aumenta.

Ejemplos de aplicación:

  • protección contra daños en el motor en caso de asimetría de fases o interrupción de fases
  • protección de personas e instalaciones en caso de inversión del sentido de giro
  • Control de tensiones de conexión/receptores de corriente trifásica móviles

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020