Plataforma de software modular

Plataforma de software modular

Abierta para individualidad, éxito rápido

Utilice la plataforma de software modular para todo su proceso de ingeniería.

Regresar a Software

Categorías

Buscar en Plataforma de software modular

Mostrar todos los productos de esta categoría

Ponga rápidamente en servicio su solución de automatización. Aquí, la clave del éxito es un software fácil para el usuario con interfaces de usuario optimizadas.

El nuevo software PLCnext Engineer combina todas las tareas del sistema de ingeniería en una plataforma y puede ampliarse individualmente con complementos funcionales.

Sus ventajas

  • Ahorros de tiempo y costes mediante una programación más rápida y completa en una interfaz
  • Menor esfuerzo de trabajo y formación gracias a la interfaz de usuario optimizada para el usuario
  • Ingeniería flexible mediante la integración de complementos funcionales individuales en la versión básica gratuita
  • Simplificación del proceso de ingeniería mediante un flujo de trabajo mejorado y la programación orientada al objeto

Programación optimizada para el usuario según IEC 61131-3

PLCnext Engineer combina todas las tareas de ingeniería en una interfaz  

PLCnext Engineer combina todas las tareas de ingeniería en una interfaz

Para la programación según IEC 61131-3, con el nuevo PLCnext Engineer dispondrá de una nueva plataforma de ingeniería flexible. La plataforma combina todas las tareas de ingeniería en una herramienta y con ello permite:

  • una configuración fácil para el usuario
  • una programación estándar y segura
  • una visualización basada en web
  • un diagnóstico de todo el sistema

El software convence por un atractivo diseño y una interfaz de usuario optimizada para el usuario. Interfaces ordenadas, programación orientada al objeto y funciones adaptables individualmente son solo algunas de las nuevas propiedades de PLCnext Engineer.

Complementos funcionales para soluciones de software personalizadas

Distintos complementos funcionales para un PC Worx Engineer personalizado  

Distintos complementos funcionales para un PC Worx Engineer personalizado

El nuevo modelo de licencia de PC Worx Engineer se basa en una plataforma de software gratuita, que ya incluye amplias funciones para su ingeniería.

Mediante complementos funcionales con opción de licencia adicionales pueden activarse p. ej. otras funciones e interfaces.

De este modo, obtendrá una solución de software personalizada que satisface sus necesidades de aplicación.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Configurador de licencias

Servicio


PLCnext Technology

Soluciones adaptativas y comunicativas de hoy en día.


PC Worx Engineer

La plataforma de software modular combina todas las tareas en un sistema completo.

Más información