Control modular de palas del rotor para aerogeneradores

Control modular de palas del rotor para aerogeneradores

Supervisión de estado continua

Utilice soluciones fiables para aumentar la producción de su instalación.

Regresar a Control y diagnóstico

Categorías

  • Lista de productos Control modular de palas del rotor
    Control de palas del rotor

    Phoenix Contact ofrece un control modular de las palas del rotor compuesto por medición de corrientes de rayo, detección de hielo y control de carga para garantizar la máxima disponibilidad de los aerogeneradores.

Buscar en Control modular de palas del rotor para aerogeneradores

Mostrar todos los productos de esta categoría

Phoenix Contact ofrece un control modular de las palas del rotor compuesto por medición de corrientes de rayo, detección de hielo y control de carga. Nuestra solución está disponible en distintas variantes y también puede integrarse de forma fiable en instalaciones existentes.

Sus ventajas

  • Máxima disponibilidad de los aerogeneradores incluso en condiciones extremas
  • Trabajos de mantenimiento planificables y ajuste de la parametrización mediante acceso remoto
  • Fácil conexión a instalaciones ya existentes mediante interfaces abiertas
  • Detección de daños temprana e intervalos de mantenimiento optimizados gracias a la supervisión permanente

Características principales

  • Sistema modular basado en un sistema de control de PLCnext Technology
  • Medición de temperatura y detección de hielo exterior en la pala del rotor
  • Medición de descargas de rayos
  • Medición y evaluación de cargas
  • Integración de modelos Matlab Simulink

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Servicio

Sistema de monitorización de palas del rotor

Sistema completo para la monitorización integral de las palas del rotor