Cajas modulares ME

Cajas modulares ME

Sistema de cajas modular en forma de copa

Diseñe su equipo con nuestro sistema modular fácil de montar

Regresar a Cajas para carril

Categorías

Buscar en Cajas modulares ME

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con las cajas para electrónica ME, las placas de circuito impreso equipadas se convierten en módulos electrónicos fáciles de montar. La tecnología de conexión variable, los conectores de bus y la modularidad ofrecen una estructura del equipo orientada a la aplicación. La gran cantidad de opciones de adaptación amplía la gama de soluciones de caja personalizadas.

Sus ventajas:

  • Gran gama de conectividad para la transmisión de señales, datos y potencia
  • Diseño en forma de copa para reducir los tiempos de montaje
  • Conector para carril opcional con cinco o cuatro contactos paralelos y un contacto de serie para una comunicación eficiente entre módulos
  • Contacto de tierra funcional integrado en la caja y conector de bus con hasta 12 polos

Tiempos de montaje breves gracias al diseño en forma de copa

Tiempos de montaje breves gracias al diseño en forma de copa  

Tiempos de montaje breves gracias al diseño en forma de copa

La serie ME se puede adaptar con precisión a su equipo al tiempo que permite el ahorro de tiempo y espacio.

  • Con los anchos de construcción de múltiple graduación de 12,5 a 90 mm podrá utilizar los carriles de forma óptima
  • Use los bornes para placa de circuito impreso de conexión por tornillo o conexión por resorte en hasta dos niveles de conexión y los bornes enchufables en hasta tres niveles de conexión

Apertura sencilla

Apertura sencilla  

Apertura sencilla para realizar trabajos de asistencia y mantenimiento

Al ejercer una presión específica sobre el gancho de bloqueo, p. ej. con un destornillador, puede abrir la caja con comodidad.

Conectores de bus para carril

Conectores de bus para carril  

Conectores de bus para carril

El TBUS es un conector de bus de 5 polos integrado en el carril para el suministro de energía y la transmisión de datos. Combina varios módulos electrónicos que están montados sobre el carril. Cuando se retira un equipo de la red no se interrumpe la cadena de contacto.

  • Se puede realizar una transmisión de datos en serie o paralela en el carril con hasta 5 polos
  • Cinco contactos dorados para la transmisión de hasta 8 A y 125 V

Indicadores de estado ópticos

Conductores de luz  

Fácil integración de indicadores de estado ópticos

Los conductores de luz HS LC para las cajas para electrónica están disponibles en distintas versiones. Si lo desea, le ofrecemos como servicio el mecanizado necesario de la caja para electrónica.

  • Los conductores de luz se ajustan de forma óptima a las cajas para electrónica
  • Montaje sencillo en la placa de circuito impreso a través de espigas de presión
  • Resistencia ESD

Acerca de las cajas modulares de Phoenix Contact

Con las cajas modulares puede proteger su placa de circuito impreso y encontrar una solución óptima para el equipo. Al mismo tiempo, se ahorra espacio, tiempo y dinero. Utilice las múltiples opciones de selección de nuestro amplio surtido. De este modo, se beneficiará de cajas seguras, duraderas y totalmente desarrolladas para equipos (semi)aptos para la industria. Nuestras cajas ofrecen una ocupación del espacio óptima mediante anchos de construcción escalonados y distintas alturas de caja.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Caja para electrónica

Servicio

Descargas


Sistema de caja modular ME-MAX

Sistema de caja en ejecución de discos flexible.