nuevo
Con un diseño orientado a la función y anchos de construcción de 12,5 a 90 mm, las cajas ME-MAX ofrecen soluciones precisas para su electrónica.
Cajas para electrónica modulares, funcionales y orientadas al diseño ME-MAX para la electrónica industrial moderna: su tecnología de conexión variable, los conectores de bus y la modularidad ofrecen un diseño del equipo a medida de las aplicaciones.
nuevo
El montaje eficiente de un equipo está influenciado de forma decisiva por la caja usada. Es por ello que las cajas ME-MAX ofrecen un encaje sencillo de los diferentes componentes entre sí. Además, las cajas ME-MAX se pueden ampliar fácilmente a través de componentes centrales.
Un aspecto decisivo para un equipo que ocupa poco espacio es la tecnología de conexión que ofrecemos en diferentes tamaños de paso y con diferentes cantidades de polos. Así puede transmitir, por ejemplo, señales de control de unos pocos miliamperios o tensiones de alimentación de varios cientos de voltios. Esto para usted significa que la tecnología de conexión es adecuada para todas las aplicaciones.
La conexión sencilla y sin errores de módulos entre sí en el carril es crucial para un sistema de equipos sostenible e innovador.
Los conductores de luz HS LC para las cajas para electrónica están disponibles en distintas versiones. Si lo desea, le ofrecemos como servicio el mecanizado necesario de la caja para electrónica.
Con las cajas modulares puede proteger su placa de circuito impreso y encontrar una solución óptima para el equipo. Al mismo tiempo, se ahorra espacio, tiempo y dinero. Utilice las múltiples opciones de selección de nuestro amplio surtido. De este modo, se beneficiará de cajas seguras, duraderas y totalmente desarrolladas para equipos (semi)aptos para la industria. Nuestras cajas ofrecen una ocupación del espacio óptima mediante anchos de construcción escalonados y distintas alturas de caja.
"$pageName" en