Sistemas de control modulares para temperaturas extremas

Robustos y fiables

Robustos y fiables

Su solución para tareas de control con frío extremo.

Regresar a Sistemas de control modulares

Categorías

Buscar en Sistemas de control modulares para temperaturas extremas

Mostrar todos los productos de esta categoría

Ya sea en una instalación de energía eólica finlandesa o una instalación fotovoltaica en Canadá: con temperaturas extremadamente bajas se precisan sistemas de control especialmente robustos. Las variantes XC de nuestros sistemas de control se han desarrollado especialmente para estos requisitos: con plena flexibilidad de E/S y variedad de comunicaciones.

Sus ventajas

  • Controlar de forma fiable bajo condiciones adversas: gracias al sistema electrónico especialmente resistente a las temperaturas
  • Máxima flexibilidad en la conexión de E/S mediante el maestro de bus de campo y Modbus/TCP integrados
  • Solución económica gracias a la excelente relación precio-rendimiento con una densidad de funciones mayor
  • La mejor comunicación con servidor web integrado de libre programación
  • Múltiples usos ya que es compatible con todos los protocolos Ethernet habituales

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020