Sistemas de control modulares

PLCs funcionales ampliables

Más funciones, más opciones

PLCs funcionales ampliables: la solución de control flexible para cada tipo de instalación.

Regresar a Sistemas de control

Categorías

Buscar en Sistemas de control modulares

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con sus sistemas de control lógico programable y de diseño modular, Phoenix Contact ofrece una amplia gama de PLCs adecuados para cualquier requisito. Diseñe su solución de automatización diseñada a medida.

Prácticamente todos los sistemas de control modulares también están disponibles con rango de temperatura ampliado para temperaturas extremas.

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad: módulos de función y de E/S alineables según los requisitos
  • Comunicativos gracias al servidor web integrado de libre programación así como una gran diversidad de interfaces y protocolos
  • Potencia a medida gracias a la amplia gama de clases de sistemas de control
  • Duraderos gracias a sólidas carcasas y al sistema electrónico resistente a CEM

Axiocontrol: rápido, robusto y sencillo

Sistemas de control modulares Axiocontrol  

Axiocontrol: sistemas de control modulares para instalaciones complejas

Los sistemas de control de la línea Axiocontrol (AXC) son la solución adecuada para requisitos elevados en cuanto a potencia y robustez. Junto con el sistema de E/S Axioline F de Phoenix Contact, los sistemas de control Axiocontrol ofrecen la máxima velocidad gracias a su conexión de bus directa. 

  • Elija AXC 1050 para tareas de automatización sencillas hasta medianas y benefíciese por ejemplo del bus local Axioline F, PROFINET, Modbus/TCP y un SAI integrado.
  • AXC 3050 es el sistema de control óptimo para aplicaciones medianas hasta complejas, en las que se precisan opciones de interconexión en redes así como una velocidad de mecanizado y reacción especialmente corta.

Controladores Inline: flexibilidad probada

Controladores Inline: sistemas de control modulares  

El estándar entre los PLCs modulares: sistemas de control ILC

Los controladores Inline (ILC) son el estándar probado en la gama de PLC de Phoenix Contact. Los sistemas de control soportan todas las vías de comunicación usuales como Ethernet, radiotelefonía móvil o red fija. Además, se pueden ampliar fácilmente con módulos de E/S Inline y ofrecen un servidor web integrado. 

  • Los sistemas de control Inline de la clase 100 son el elemento esencial del sistema Easy Automation. Los sistemas de control pueden comunicarse con una gran variedad de equipos de bus de campo sin programación adicional en redes basadas en Ethernet mediante los protocolos PROFINET y Modbus/TCP. Con una tarjeta SD podrá ampliar la memoria de parametrización para integrar rápida y fácilmente bibliotecas de usuarios adicionales con bloques de función.
  • Los sistemas de control Inline de la clase 300 satisfacen los elevados requisitos en cuanto a la tasa de transferencia de datos y la interconexión en redes. Así podrá controlar de forma fiable aplicaciones de tamaño medio hasta grandes, p. ej. sobre la base PROFINET.

Variantes ME: perfectas para la construcción de maquinaria

Sistema de control modular para la construcción de maquinaria  

Las funciones más importantes de la construcción de maquinaria en un equipo compacto

Las variantes ME de nuestros sistemas de control ILC se han desarrollado especialmente para los requisitos en la construcción de maquinaria. Por ejemplo, para operar accionamientos mediante controladores de motor paso a paso o convertidores de frecuencia.

Los sistemas de control ofrecen todas las funciones de la clase 100 ILC y también funciones ya preinstaladas para la construcción de maquinaria.

Así puede conectar sensores y accionar distintos tipos de accionamientos sin más módulos externos. Para el registro de posición utilice según la variante, canales de entrada analógicos o incrementales.

Máxima flexibilidad para la infraestructura de edificios

Imagen del producto ILC 2050 BI  

El sistema de control Inline para la infraestructura de edificios

ILC 2050 BI es el nuevo sistema de control Inline para la infraestructura de edificios. Permite una diversidad prácticamente ilimitada de aplicaciones, p. ej. en la automatización de edificios e industrial, en el control de ubicaciones en red o en centros de datos.

También se presentan diversas aplicaciones al usar el software. ¿Utiliza el equipo como un termostato in situ? En este caso, programe el sistema de control con Sedona Framework™, que opera en tiempo real. Si se usa como servidor de integración en el ámbito de la infraestructura de edificios podrá beneficiarse incorporando Niagara Framework® de alto rendimiento en la planificación.

Easy Automation: automatizar con los sistemas de control de la clase 100 modulares

Sistema de automatización Easy Automation  

El sistema de automatización Easy Automation

Los microsistemas de control modulares de la clase 100 constituyen el centro del sistema Easy Automation de Phoenix Contact. Como interfaz entre el centro de control y el nivel de E/S controlan con eficiencia el flujo de datos de su instalación.

Fácil automatización significa en la clase 100: programación intuitiva con el software gratuito PC WORX EXPRESS, visualización gratuita con WebVisit Express, ampliación flexible con módulos de E/S Inline y elevada densidad de funciones a buenos precios.

Kit de inicio PROFINET: para el acceso rápido a la automatización

Kit de inicio PROFINET  

Kit de inicio PROFINET

El kit de inicio PROFINET es el acceso rentable para todos aquellos que desean conocer las ventajas de la tecnología PROFINET. El kit incluye todos los componentes requeridos para crear una aplicación de prueba. Entre ellos se incluyen p. ej. el sistema de control Axiocontrol, los módulos de E/S del sistema Axioline, una fuente de alimentación así como el software de programación PC Worx. De este modo, podrá diseñar su propia aplicación de prueba y aprendizaje.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020

Servicio


Software PLC

Convierta su PC Windows en un sistema de control programable.