Volver a la vista general

Visualizar basado en web con WebVisit y WebVisit Express

Utilice las ventajas de las interfaces de usuario gráficas ahora también para el sistema de control de instalaciones de automatización. Con WebVisit, la rentable herramienta de ingeniería de Phoenix Contact, podrá visualizar sus redes, equipos o procesos. Manejable de forma intuitiva y sin esfuerzo de programación, de este modo conseguirá superficies gráficas para trabajar de forma clara e inequívoca en su instalación y directamente in situ.

WebVisit 6 Express permite el acceso a la visualización basada en web. La versión Express gratuita permite crear hasta diez páginas de visualización así como integrar un máximo de 60 variables de proceso (PPO).

Desde el sistema de control hasta el navegador

Visualización de instalaciones con WebVisit  

Visualización de instalaciones con WebVisit

Todos los sistemas de control de Phoenix Contact ofrecen un servidor web integrado que transmite datos de control. Utilice estos datos y diseñe páginas de visualización con WebVisit para su instalación.

Su gran ventaja: WebVisit es un editor gráfico, es decir, no precisa ningún conocimiento de programación Java o HTML.

  • Las páginas de visualización WebVisit pueden representarse en cualquier navegador estándar. La instalación de plug-ins adicionales se suprime porque los proyectos WebVisit se crean sobre la base de HTML5.
  • La visualización es posible en todos los paneles web con entorno de tiempo de ejecución integrado.
  • Con WebVisit paga una única vez la ingeniería y puede crear tantas páginas como desee, al contrario que los sistemas SCADA: en este caso se generan costes para cada equipo de reproducción con entorno de tiempo de ejecución.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020