Sistema enchufable de prueba de 19 pulgadas modular sin enchufe macho ni cortocircuito del transformador en la regleta de enchufes de prueba

Sistema enchufable de prueba de 19 pulgadas modular sin enchufe macho ni cortocircuito del transformador en la regleta de enchufes de prueba

Diseñar procesos de prueba fáciles para el usuario

Con FAME RACK podrá agrupar procesos de prueba complejos en bloques individuales.

Regresar a Sistema enchufable de prueba

Categorías

Buscar en Sistema enchufable de prueba de 19 pulgadas modular sin enchufe macho ni cortocircuito del transformador en la regleta de enchufes de prueba

Mostrar todos los productos de esta categoría

FAME Rack reúne acciones de conmutación complejas para pruebas de funcionamiento de transformadores de corriente y tensión, así como contactos de disparo y señal en un solo bloque compacto y con ahorro de espacio. El sistema funciona según el principio del contacto normalmente cerrado. No es necesario un enchufe macho. La función automática de cortocircuito del transformador se garantiza con puentes enchufables en la regleta de enchufes de prueba. El diseño se ha realizado con un montaje sencillo en racks de 19" conforme a IEC 60927-3-101 en dos, tres y cuatro unidades rack. Un rack de 19" acoge un número máximo de ocho regletas de enchufes de prueba con un ancho de 50 mm.

Sus ventajas

  • Ahorro de tiempo mediante la agrupación funcional de operaciones de conmutación
  • Alta seguridad mediante cortocircuito adelantado automático del transformador
  • Desarrollo seguro de la prueba mediante puntos de retención al accionar las clavijas
  • Montaje rápido mediante módulos prefabricados para dos, tres y cuatro unidades de rack en el rack de 19"
  • Ahorro de espacio gracias al diseño compacto y a los conectores hembra de pruebas dispuestos de manera escalonada
  • Conexión por tornillo compacta para terminales de cable circular y de horquilla con división de 8,2 mm
  • Puente de cortocircuito configurable en la regleta de enchufes de prueba con accesorios de sistema CLIPLINE complete normalizados

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Sistema enchufable de prueba modular de 19 pulgadas FAME RACK