Volver a la vista general

Switches gestionados IRT

Switches gestionados IRT

La línea FL SWITCH IRT utiliza el sistema de control ERTEC, por lo que resulta ideal para aplicaciones PROFINET. Los switches cumplen todos los requisitos para la transmisión óptima de paquetes PROFINET. Gracias al dispositivo PROFINET integrado, los FL SWITCH IRT se pueden configurar y supervisar por completo desde el sistema de control.

Transmisión de datos PROFINET priorizada

Priorización de PROFINET  

Priorización de PROFINET

Independientemente de la prioridad de los paquetes de datos, los paquetes PROFINET se procesarán en primer lugar, de modo que se examinará si el archivo de cabecera del paquete entrante tiene una ID PROFINET.

Si se reconoce una ID PROFINET en el archivo de cabecera, el paquete de datos se procesará con la máxima prioridad. Así surge la posibilidad de aplicar una valoración más elevada a aplicaciones determinadas, como streamings de vídeo, sin perjuicio de la comunicación PROFINET.

Por lo tanto, el usuario de la instalación no debe preocuparse por la priorización de los paquetes PROFINET. El diseño de red resulta más sencillo y se hace posible una diferenciación de prioridades detallada de los telegramas que no sean PROFINET.

Al transferir a un funcionamiento de 100 MBit se alcanzan los tiempos de latencia más cortos en la transmisión de paquetes, gracias al soporte de la tecnología Cut Through Switching. Así, los paquetes PROFINET llegarán a su objetivo rápidamente aunque sea por medio de varios switches.

Integración en el diseño

Configuración de switches IRT  

Configuración de switches IRT

El FL SWITCH IRT se configura completamente desde el sistema de control PROFINET, desde la primera puesta en servicio incluida la asignación de dirección IP por DCP hasta la configuración de puertos.

Durante el funcionamiento se puede leer y supervisar el diagnóstico completo de los switches IRT mediante el dispositivo PROFINET.

El rápido cambio de equipos y la supervisión de la topología de red pueden realizarse mediante el LLDP (Link Layer Discovery Protocol) definido en el estándar PROFINET.

Diagnóstico para tramos de fibra óptica

Diagnóstico para tramos de fibra óptica  

Diagnóstico para tramos de fibra óptica

Los FL SWITCH IRT pueden diagnosticar tramos de fibra óptica a través de PROFINET y poner a disposición del sistema de control los valores de diagnóstico.

Así es posible supervisar de manera continuada la calidad de un tramo de fibra óptica. Para una mejor valoración del tramo de fibra óptica, los switches FL IRT también ponen a disposición la longitud de los tramos entre dos participantes.

MRP: tiempo de conmutación rápido y garantizado

MRP controla la conmutación en una estructura de anillo  

Conmutación en caso de fallo

Gracias a la compatibilidad con el mecanismo de redundancia de anillo Media Redundancy Protocol (MRP), los FL SWITCH IRT garantizan un tráfico de datos ininterrumpido en su red. Como parte del estándar IEC 62439, el MRP garantiza que, en caso de interrupción, los tiempos de conmutación sean de 200 ms como máximo.

Con la memoria de configuración intercambiable FL MEM PLUG/MRM activará además la función de gestión MRP en su switch IRT. Con esta función, el switch se encarga de supervisar la función de redundancia para todo el anillo MRP. Además, puede almacenar la configuración de equipos en la memoria externa, de forma que se pueda sustituir un equipo en cuestión de segundos.

Vista general de FL SWITCH IRT

 FL SWITCH  IRT
Velocidad de transmisión10/100 MBit/s
Contacto de alarma
Rango de temperatura-25 °C ... +60 °C
Tensión de alimentación18,5 ... 30,2 V DC (redundante)
Funciones de filtro 
Calidad de servicio
VLANno
Multicast/IGMP Snoopingno
Redundancia 
Rapid Spanning Tree (RSTP)no
Gestor MRP/Clientesí (opcional)/sí
Fast Ring Detection (FRD)no
Large Tree Supportno
Funciones de gestión 
Configuración de puerto, estadísticas y utilización
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
Address Conflict Detection (ACD)no
Protocolos de automatización 
Clase de conformidad PROFINETC
Dispositivo PROFINET
EtherNet/IP™, filtrado Multicast ampliadono
Homologaciones/certificados 
Homologaciones marítimasno
Homologaciones Exno

Aquí podrá acceder a la lista de productos de switches gestionados IRT.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020