Volver a la vista general

Switches gestionados 3000 y 4000

Switches gestionados FL SWITCH 3000 y FL SWITCH 4000

Para aplicaciones exigentes en la infraestructura, los switches gestionados de las series 3000 y 4000 ofrecen un rendimiento y disponibilidad óptimos. Para la integración universal en sus estructuras de red soportan una serie de estándares IEEE y funciones IT.

Estructura de redes potentes

Cuatro switches gestionados con redundancia Extended Ring  

La redundancia Extended Ring de los switches 3000 y 4000 garantiza tiempos de conmutación bajos en caso de fallo

Lo switches gestionados de las series 3000 y 4000 garantizan una red segura. Gracias a la redundancia Extended Ring, permiten en caso de fallo tiempos de conmutación de 15 ms con varios cientos de switches en el anillo. Para la máxima tolerancia de error pueden acoplarse hasta tres anillos. También se admiten anillos redundantes duales.

Para controlar la red, los switches permiten hasta 64 VLAN, filtros Multicast y trunking. La serie 4000 ofrece adicionalmente dos puertos Gigabit en cobre, fibra óptica y SFP para la conexión a una red de orden superior.

Funciones IT y de seguridad

Candado  

Los switches gestionados 3000 y 4000 ofrecen una serie de mecanismos de seguridad

Los switches 3000 y 4000 cumplen una serie de normas IEEE, con lo que resultan ideales para el uso en redes exigentes. Además, ofrecen diferentes funciones de seguridad para proteger su red:

  • cuentas de usuarios
  • Port​ ​Security​ (24 direcciones MAC/puerto)
  • autenticación IEEE​ 802.1x RADIUS
  • HTTPS​

Cómodo manejo

Mujer frente al portátil  

La gestión basada en web está diseñada de forma intuitiva y ofrece diferentes roles de usuario

La configuración y el diagnóstico de los ​switches Ethernet pueden realizarse a través de la gestión basada en web, SNMP o a través de una interfaz en serie. La gestión basada en web orientada a los usuarios de los switches gestionados 3000 y 4000 le permite un manejo particularmente cómodo. Las páginas web configurables y los roles de usuario proporcionan una clara disposición.

Variantes para el empleo según IEC 61850/IEEE 1613

Switches gestionados según IEC 61850-3  

Las variantes de los switches gestionados 3000 y 4000 son ideales para el uso según IEC 61850-3 e IEEE 1613

Las variantes E 3000E (para el carril) y 4800E (para armarios de 19 pulgadas) resultan especialmente adecuadas para el uso en instalaciones de energía. Cumplen los altos requisitos de las normas IEC 61850-3 e ​IEEE 1613. Las variantes le ofrecen un servicio fiable las 24 horas del día, también bajo condiciones ambientales extremas. Esto permite, gracias a la inmunidad especialmente elevada contra interferencias electromagnéticas y electrostáticas, un rango de temperatura ampliado y una resistencia a choques y vibraciones extrema.

Vista general de FL Switch 3000 y 4000

 FL SWITCH 3000FL SWITCH 4000
Velocidad de transmisión10/100 MBit/s10/100/1000 MBit/s
Contacto de alarma
Rango de temperatura

-40 °C … +75 °C

-10 °C … +60 °C*

-40 °C … +75 °C

Clase de protecciónIP20IP20
Tensión de alimentación24 ... 48 V DC24 ... 48 V DC
Funciones de filtro  
Calidad de servicio
VLAN
Multicast/IGMP Snooping
Redundancia  
Rapid Spanning Tree (RSTP)
Gestor MRP/Clienteno/nono/no
Fast Ring Detection (FRD)nono
Large Tree Supportnono
Redundancia Extended Ring 15 ms
Funciones de gestión  
Configuración de puerto, estadísticas y utilización
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
Address Conflict Detection (ACD)nono
Servidor DHCPnono
Command Line Interface (CLI)nono
Protocolos de automatización  
Clase de conformidad PROFINETAA
PROFINET-IO-Devicenono
EtherNet/IP™,
filtrado Multicast ampliado
nono
HomologacionesATEX*, IECEx*, IEC 61850-3*ATEX*, IECEx*, IEC 61850-3*

* En modelos seleccionados

Aquí podrá acceder a la lista de productos de switches gestionados 3000 y 4000

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020