Volver a la vista general

Switches NAT

El switch NAT 2000

Los switches​ con función de enrutamiento NAT combinan la conmutación y el enrutamiento en un solo equipo para carril.

Integración rentable en redes superpuestas: con direccionamiento virtual (NAT)

Si en una red se utilizan paralelamente máquinas con la misma construcción, cada máquina debe configurarse de forma individual. Solo así pueden integrarse en la red de comunicación de orden superior. Los diferentes mecanismos NAT le permiten poner en marcha células de producción completas con el mismo mapa de direcciones IP, sin tener que configurar las máquinas una a una.

En la galería de imágenes ponemos a su disposición diferentes mecanismos NAT admitidos por nuestros switches NAT.

Particularmente flexible

Switch NAT con dos puertos WAN y seis puertos LAN  

Los puertos del switch NAT se pueden emplear como puerto LAN o WAN

FL NAT 2000 ofrece una alta flexibilidad con la distribución individual de sus 8 puertos en puertos LAN y WAN. De esta forma, puede emplear NAT 2000 como switch NAT sencillo con un puerto WAN y siete puertos LAN. No es necesario otro switch en la instalación.

También puede emplear el switch NAT para la conexión de una máquina a varias redes superpuestas, por ejemplo, redes de producción y de diagnóstico. Puede elegir entre diferentes mecanismos NAT: NAT 1:1, NAT virtual, IP-Masquerading (enmascaramiento IP) y Port Forwarding (reenvío de puerto).

Redundancia en LAN y WAN

FL NAT en anillo RSTP y MRP  

FL NAT 2000 admite los mecanismos de redundancia RSTP y MRP

Para garantizar una alta fiabilidad tanto en el interior de la instalación como en la conexión a redes superpuestas, FL NAT 2000 admite los mecanismos redundantes en el lado LAN y WAN.

Para la conexión redundante a interfaces WAN superpuestas, puede conectar el NAT 2000 con dos puertos WAN y un anillo RSTP.

En el lado LAN, puede emplear tanto RSTP como MRP como maestro o cliente para conectar así las partes de la máquina de forma redundante al switch NAT.

Compatibilidad PROFINET en LAN

Logotipo PROFINET

Los switches NAT son compatibles con las funciones PROFINET

En el lado LAN, NAT 2200 y NAT 2300 ofrecen una integración PROFINET completa:

  • Conexión en entornos de control PROFINET, por ejemplo, TIA o PC Worx
  • Compatibilidad con MRP para aumentar la disponibilidad
  • LLDP para la detección de topología
  • Priorización de PROFINET basada en hardware
  • Diagnóstico ampliado para PROFINET

Vista general de FL NAT 2000

 FL NAT 2000FL NAT 2200FL NAT 2300
Velocidad de transmisión10/100 MBit/s

10/100 MBit/s

10/100/1000 MBit/s
Contacto de alarmano
Rango de temperatura0 °C ... +55 °C-40 °C ... +70 °C-40 °C ... +70 °C
Clase de protecciónIP20IP20IP20
Tensión de alimentación18 ... 32 V DC12 ... 57 V DC (redundante)12 ... 57 V DC (redundante)
Funciones NATNAT 1:1, Virtual NAT, IP-Masquerading (enmascaramiento IP), Port Forwarding (reenvío a puerto) (source/destination)NAT 1:1, Virtual NAT, IP-Masquerading (enmascaramiento IP), Port Forwarding (reenvío a puerto) (source/destination)NAT 1:1, Virtual NAT, IP-Masquerading (enmascaramiento IP), Port Forwarding (reenvío a puerto) (source/destination)
Routing (enrutamiento)Enrutamiento estáticoEnrutamiento estáticoEnrutamiento estático
Funciones de filtro   
Calidad de servicio
VLAN
Multicast/IGMP Snooping
Redundancia   
Rapid Spanning Tree (RSTP)
MRP-Manager/Clientno/sísí/sísí/sí
Fast Ring Detection (FRD)no
Large Tree Supportno
Redundancia Extended Ring 15 msnonono
Funciones de gestión   
Configuración de puerto, estadísticas y utilización
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
Address Conflict Detection (ACD)
Servidor DHCPBasado en puertoBasado en pool/puerto, opción 82Basado en pool/puerto, opción 82
Command Line Interface (CLI)
Protocolos de automatización   
Clase de conformidad PROFINETABB
Dispositivo PROFINETno
EtherNet/IP™,
filtrado Multicast ampliado
Homologaciones-Homologaciones marítimas, ATEX, IECExHomologaciones marítimas, ATEX, IECEx

Aquí podrá acceder a la lista de productos de switches NAT 2000.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020