Cableado M12 para aplicaciones de potencia

Cableado M12 para aplicaciones de potencia

Mucha potencia en poco espacio

Conexiones de energía compactas y flexibles para corrientes elevadas en campo.

Regresar a Cableado para aplicaciones especiales

Categorías

Buscar en Cableado M12 para aplicaciones de potencia

Mostrar todos los productos de esta categoría

La tecnología de conexión de equipos no solo debe ser potente, sino también compacta y flexible. Con la introducción de la transmisión de potencia en el compacto diseño M12, Phoenix Contact sienta nuevas bases. El innovador sistema de cableado le ofrece la máxima potencia en un tamaño extremadamente compacto. Tanto si se trata de conectores confeccionables, cables de potencia o distribuidores, gracias al programa de productos universal ofrecemos la solución adecuada para cualquier aplicación.

Sus ventajas

  • Elevada transmisión de potencia para aplicaciones DC o AC hasta 16 A o hasta 690 V
  • Protección contra conexiones erróneas mediante caras enchufables codificadas
  • Advanced Shielding Technology: apantallamiento de 360° de gran superficie para lograr una protección CEM y una solidez absolutamente seguras, incluso en caso de influencias medioambientales extremas
  • Coloración conforme a PROFINET en la codificación L
  • Prevención de la caída de tensión mediante cables y conectores macho de hasta 2,5 mm²
  • Normalizados según IEC 61076-2-111, homologación según UL 2237

La solución adecuada para cada aplicación

Aplicaciones AC

Conexión de potencia AC  

Conexión de potencia de un motor trifásico

Las codificaciones M12 Power S, K y M se han diseñado para aplicaciones AC como la conexión de potencia de un motor trifásico. La codificación M también suministra a los consumidores de 5 y 6 polos con hasta 8 A y 690 V.

Aplicaciones DC

Conexión de potencia DC  

Fuente de alimentación para módulos de E/S descentralizados

Las aplicaciones DC en el rango de baja tensión, p. ej. la fuente de alimentación de módulos de E/S descentralizados o de motores DC, se abarcan con las codificaciones T y L. La codificación L de 4 polos se puede adquirir de manera opcional con contacto de puesta a tierra funcional adicional. Con una tensión de 63 V se pueden transferir 16 A.

Apantallamiento y puesta a tierra fiables

Conexión de pantalla fiable  

Advanced Shielding Technology

Apueste por una conexión PE y de apantallamiento absolutamente segura para transmitir la potencia. La Advanced Shielding Technology de Phoenix Contact optimiza el diseño actual de los conectores M12. El metal líquido, que rodea completamente la pantalla del cable durante el proceso de fabricación, permite el funcionamiento fiable y seguro de sus instalaciones. El apantallamiento de 360° del material no solo ofrece una mejor protección CEM, sino que también aumenta el rendimiento. El metal líquido también crea la conexión entre el contacto PE y el elemento moleteado M12 conductor de metal. En caso de cortocircuito, la Advanced Shielding Technology mejora la seguridad y reduce el riesgo de incendio.

Conectores con conexión Push-Lock

Conectores con conexión Push-Lock  

Conectores con conexión Push-Lock

Los compactos conectores M12 Power con conexión Push-Lock permiten, por primera vez, una conexión de conductores sencilla y fiable de aplicaciones AC y DC sin necesidad de herramientas. Las cámaras de embornaje se abren y cierran con una palanca. De esta forma, se pueden conectar de forma cómoda los conductores flexibles con y sin puntera. La probada tecnología de conexión por resorte garantiza una conexión segura y fiable. Gracias a la codificación numérica y por colores en el área de conexión se evitan fallos de conexión. La conexión PE estable a largo plazo y resistente a las vibraciones y el apantallamiento opcional garantizan además una mayor seguridad y un funcionamiento fiable de su sistema.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Cableado de sensores/actuadores