Sistema de control de luces

Sistema de control de luces de Phoenix Contact

Flexible y personalizado

Con el sistema de control de luces podrá implementar fácil y rápidamente conceptos de iluminación con eficiencia energética para la industria.

Regresar a Iluminación y señalización

Categorías

Buscar en Sistema de control de luces

Mostrar todos los productos de esta categoría

Para que la luz en la oficina y la producción proporcione la seguridad, concentración y atmósfera necesarias, son importantes una adaptación personalizada y un control inteligente de la iluminación. Phoenix Contact ofrece distintos armarios para la distribución de luz: diseñados listos para la instalación y fáciles de manejar.

Sus ventajas

  • Aumento de la eficiencia mediante iluminación orientada a las necesidades
  • Organización flexible y rápida de la iluminación mediante navegador web
  • Poco esfuerzo de planificación gracias a los armarios de control listos para el montaje precableados
  • Puesta en servicio corta mediante una sencilla definición de las funciones
  • Parametrización y diagnósticos remotos de la iluminación

Armarios para la distribución de luz diseñados listos para la instalación

Armario para la distribución de luz de Phoenix Contact  

Armarios para la distribución de luz listos para la instalación

Los armarios para la distribución de luz de Phoenix Contact se diseñan listos para la instalación y pueden conectarse inmediatamente. Todas las funciones deseadas se definen mediante navegador web. Mediante la red Ethernet el sistema puede integrarse en el correspondiente sistema de control así como en sistemas de gestión de la energía.

Los armarios para la distribución de luz están disponibles en variantes para naves industriales, edificios de oficinas, zonas exteriores e iluminación de emergencia. Estos pueden accionarse individualmente y también combinarse en un gran número sin que con ello se generen gastos de diseño más elevados.

Interconectar y ajustar fácilmente

Control de luces interconectado  

Alinear y conectar fácilmente

Puede interconectar los armarios para la distribución de luz fácilmente y ajustarlos rápidamente mediante transmisión de los parámetros. De este modo, podrá realizar funciones de grupos de luz generales que permiten actuar varios armarios para la distribución de la luz conjuntamente.

Solo tienen que conectarse la alimentación del armario, las luces o las bandas de luz, dado el caso DALI, las señales de entrada de pulsadores o detectores de movimiento convencionales, posibles sensores de luz y la red Ethernet.

Light Control: desde estándar hasta individual

¿Tiene requisitos especiales en cuanto al tamaño y el tipo de los armarios para la distribución de la luz? Utilice nuestros componentes y desarrolle su propio armario para la distribución de la luz según sus deseos. Para ello, son posibles pequeñas soluciones con pocas funciones así como estructuras más grandes para más potencia de derivación.

Junto con usted diseñamos una solución personalizada adaptada a medida de su caso de aplicación. Si lo desea, le acompañaremos en todas las fases de su proyecto, desde el asesoramiento hasta la puesta en servicio.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020