Volver a la vista general

Sus ventajas de forma detallada

La mejor calidad de señales con poca necesidad de espacio

Ahorro de espacio gracias al reducido ancho de construcción  

Hasta un 65 % de ahorro de espacio con MINI Analog

Registrar temperaturas, separar, convertir, filtrar y amplificar señales –en tan solo 6,2 mm de ancho de construcción–. Con los módulos MINI Analog estrechos ahorrará hasta un 65 % de espacio en comparación con los amplificadores de separación habituales en el mercado con anchos de construcción de 12,5 mm hasta 22,5 mm.

Mediante la construcción compacta, podrá alojar los módulos en armarios de control descentralizados de 120 mm.

Elevada eficiencia energética y duración

Bajo autocalentamiento en MINI Analog  

Elevada duración gracias al bajo autocalentamiento

Con MINI Analog, ya en el armario de control podrá diseñar sus procesos de automatización con eficiente energética: los módulos poseen un bajo consumo de potencia gracias a su innovador diseño de conmutación.

Como resultado, los módulos se calientan menos y, por lo tanto, se alarga su vida útil. De esta manera, obtendrá una alta seguridad de funcionamiento en todo el rango de temperatura de funcionamiento, incluso si están dispuestos en fila.

Fuente de alimentación: flexible y sencilla

Alimentación de amplificadores de separación mediante conector de bus para carril  

El conector de bus para carril ofrece una fuente de alimentación y diagnóstico flexibles

Los amplificadores de separación MINI Analog le ofrecen una solución de sistema para la alimentación de dispositivos: para ello, usted debe puentear la tensión de alimentación de 24 voltios con el conector de bus para carril. Esto facilita el cableado, la ampliación de sistema o un cambio de módulo.

Para la alimentación de la alimentación de dispositivos se dispone de tres posibilidades:

  • alimentación directa de 24 voltios en un módulo MINI Analog cualquiera: para hasta 16 módulos MINI Analog
  • Mediante el módulo de alimentación de 24 voltios: para hasta 80 módulos MINI Analog
  • Mediante la fuente de alimentación del sistema con entrada de amplio rango 85...264 V AC: para hasta 60 módulos MINI Analog

Confortable evaluación de fallos con la función de sistema de control de funcionamiento de fallos

Mensaje de fallo colectivo confortable con control de funcionamiento de fallos  

Control de funcionamiento de fallos: mensaje de fallo colectivo en sistemas de varios canales

La función de sistema para el control de funcionamiento de fallos es una solución modular para una cómoda evaluación de fallos: para ello, el módulo de control de funcionamiento de fallos ofrece un mensaje de fallo colectivo para hasta 80 módulos conectados mediante el conector de bus para carril.

Si se detecta un fallo a nivel interno o en la entrada de señales de un convertidor de medida, este se comunicará a través del conector de bus para carril y se visualizará de forma centralizada en el módulo de control de funcionamiento de fallos mediante un contacto NC. Así se suprime una costosa evaluación individual.

Según el tipo de amplificador de separación se señalizan los siguientes errores:

  • valor superior al margen de medición
  • valor inferior al margen de medición
  • rotura de cable
  • cortocircuito
  • error de módulo

Además, con la complementación del nuevo módulo de alimentación es posible reconocer y avisar del fallo de la tensión de alimentación.

La evaluación de fallos puede ajustarse libremente tanto en el lado del participante como en el módulo de evaluación. Esto hace que el control de funcionamiento de fallos resulte especialmente modular.

Configurar cómodamente y observar

Configurar cómodamente y observar mediante software  

Configurar cómodamente y observar mediante software

Muchos de los módulos MINI Analog pueden configurarse: solo tiene que ajustarlos con conmutadores DIP, sin necesidad de software. Alternativamente, Phoenix Contact se encarga de estos ajustes por usted según su información de pedido individual.

Para una funcionalidad y un control de funcionamiento ampliados, puede configurar adicionalmente los módulos con la interfaz robusta de puerto S de forma cómoda mediante una interfaz de software gratuita.

Aquí tiene la posibilidad de elegir entre tres soluciones:

  1. software independiente ANALOG-CONF
  2. paquete de software FDT/DTM
  3. DTM individuales para el uso de su aplicación marco FDT existente

Conexión de señal rápida y sin errores

Termination Carrier con amplificadores de separación MINI Analog  

Termination Carrier MINI Analog con dispositivos de carril simétrico estándar

Los Termination Carrier son soluciones compactas para una integración rápida y sin errores de dispositivos de carril simétrico de la serie MINI Analog en tarjetas de entrada y salida de sistemas de automatización.

Mediante el sistema de cableado VARIOFACE preconfeccionado podrá conectar los Termination Carrier rápidamente y sin errores con su sistema de control: Plug & Play.

De este modo, podrá combinar las ventajas de los dispositivos de carril simétrico modulares con las del sistema de cableado Plug & Play para una solución universal para la técnica de sistemas.

Elevada seguridad de funcionamiento

Entrada, salida, alimentación con separación galvánica  

Gran seguridad de funcionamiento mediante separación galvánica de 3 vías

Los amplificadores de separación MINI Analog están equipados con una separación galvánica universal entre la entrada, la salida y la alimentación. Esto aumenta la seguridad de funcionamiento frente a fallos de su instalación.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Amplificadores de separación y transductores de medición