La denominación que se encuentra en el producto ofrece información, entre otras cosas, sobre el funcionamiento, la alimentación y el sistema de conexión de los equipos.
El siguiente ejemplo le muestra cómo descifrar la denominación.
Tomando como ejemplo el amplificador de separación de 3 vías MINI MCR-SL-UI-UI-SP-NC, mostramos cómo descifrar los distintos segmentos de la denominación de producto:
Descripción | Denominación | Explicación |
---|---|---|
Línea | MINI MCR | Amplificador de separación muy compacto, ancho de construcción 6,2 mm |
Función | SL | Standard line (línea estándar), módulo compacto y económico |
Complemento 1 | RPSS RPS 2CP FM TB PTB 1CP IDS | RPSS - Repeater power supply smart Repeater power supply Dos canales pasivo Fault Monitoring Terminal block Power terminal block Un canal pasivo Amplificador separador de salida |
Entrada | UI SHUNT U I Pt 100 TC R NAM RTD I0 I4 POT T F CVS | Entrada de tensión o de corriente Medición SHUNT Entrada de tensión Entrada de corriente Termorresistencia Pt 100, termopar (termosensor) Señales de termopar tipo J y K Potenciómetro (resistencia) Detector de proximidad NAMUR o interruptor Termorresistencia Señal de entrada 0 ... 20 mA Señal de entrada 4 ... 20 mA Potenciómetro (resistencia) Termorresistencia y termopares, mV Entrada de frecuencia Fuente de tensión constante |
Salida | UI I U 2I F REL 2RNO RC I0 I4 UIRO 2UI | Salida de tensión o de corriente Salida de corriente Salida de tensión Dos salidas de corriente Frecuencia, señal de salida PAM (modulación de amplitud de pulsos) Salida de conmutador de relé Dos salidas, Relay normally open Relé de contacto normalmente cerrado Señal de salida 0 ... 20 mA Señal de salida 4 ... 20 mA Salida de tensión o de corriente y contacto de relé normalmente abierto Dos salidas de tensión o corriente |
Alimentación | LP | Alimentación en bucle, no requiere energía auxiliar |
Complemento 2 | 0 4 200 | Señal de corriente 0 ... 20 mA Señal de corriente 4 ... 20 mA Rango de medición de temperatura -50 ... 200 °C |
Conexión | SP | Conexión por tornillo Conexión por resorte |
Configuración | C NC | Configuración de pedido, modificable no configurado, configuración estándar |
Complemento 3 | 0 4 | Señal de corriente 0 ... 20 mA Señal de corriente 4 ... 20 mA |
Configure productos y soluciones para su aplicación individual.
Amplificadores de separación y transductores de medición
"$pageName" en