Volver a la vista general

Sus ventajas de forma detallada

Interrupción del conductor neutro rápida y segura

Borne con interrupción del conductor neutro  

Interrupción del conductor neutro fiable

Todos los bornes de interrupción de conductor neutro de Phoenix Contact están equipados con un robusto patín deslizante sin tornillo.

Con un destornillador estándar oscilará la horquilla de contacto sobre la barra colectora. El patín deslizante se puede reconocer claramente en la posición correspondiente.

Una protección adicional contra un accionamiento involuntario es ofrecida por:

  • encaje seguro del patín en las posiciones finales
  • el bloqueador de conexión encajable opcionalmente

Posibilidades sencillas de prueba

Borne con conector hembra de pruebas en un punto de embornaje  

Posibilidad de prueba en cada punto de embornaje

También forma parte de CLIPLINE complete un programa completo de accesorios para ensayos.

Todos los conectores hembra y adaptadores de pruebas contactan en el foso funcional.

Identificación unívoca

Bornes con rotulación  

Posibilidades de rotulación de gran superficie en cada punto de embornaje

Un marcado unívoco y de gran superficie es requisito indispensable para una instalación segura y rápida.

Puede rotular claramente cada punto de embornaje de los bornes de instalación de Phoenix Contact. Serán bien reconocibles sea cual sea la posición de montaje de los bornes en el distribuidor.


Volver a la vista general
Más información
  • Sus ventajas de forma detallada

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020