Bornas de instalación

Bornas de instalación

La mejor solución para la domótica

Las bornas de instalación le permiten construir distribuidores de instalación con rapidez y ahorrando espacio.

Regresar a Conexión push-in

Categorías

Buscar en Bornas de instalación

Mostrar todos los productos de esta categoría

Para el cableado en distribuidores planos de instalación, las bornas de instalación push-in especialmente bajas de Phoenix Contact son la solución adecuada.

Sus ventajas

  • Conexión de conductores con ahorro de tiempo de conductores pretratados y rígidos mediante la tecnología de inserción directa sin herramientas
  • Conexión cómoda gracias a un 50 % menos de fuerzas de inserción
  • Maniobra inteligente de sistemas trifásicos con puentes enchufables estándar
  • Prueba de aislamiento sin desembornar el conductor neutro gracias al patín deslizante
  • Flexibilidad total, todas las bornas de instalación de las distintas tecnologías de conexión pueden combinarse entre sí
  • Desconexión y conexión sencillas de conductores flexibles sin puntera con el pulsador de accionamiento sin herramienta especial
  • Reducción de los costes de logística con los accesorios de sistema CLIPLINE complete homogéneos

Bornas de instalación PTI

Las bornas de instalación push-in se han diseñado a medida de la domótica  

Las bornas de instalación push-in se han diseñado a medida de la domótica

La gama de productos de las bornas de instalación push-in de Phoenix Contact incluye bornas de instalación de tres pisos en diversas variantes, así como bornas seccionables de conductor neutro y sus correspondientes bornas de paso, seccionables y de tierra. Las secciones de cable conectables abarcan desde máximo 4 mm² hasta 16 mm², según el ancho de la borna.

Borna de alimentación para barra colectora de conductor neutro

Alimentación para barras colectoras de conductor neutro  

Alimentación para barras colectoras de conductor neutro

Con la borna de alimentación PTI 16-NLS-FI podrá contactar barras colectoras de conductor neutro de forma sencilla y sin herramientas. Mediante la función integrada de soporte final y soporte ahorra además espacio en el distribuidor de instalación. Un soporte con el mismo contorno completa la gama.

Bornas de instalación para la interrupción de circuitos de corriente individuales

Bornas de instalación según DIN VDE 0100-718  

Bornas de instalación según DIN VDE 0100-718

Las bornas de instalación con cuchilla seccionadora para interrumpir circuitos de corriente individuales están concebidas para cumplir con los requisitos especiales de la técnica de instalación:

  • Requisitos de cableado y conexión en distribuidores de instalación de edificios públicos (según DIN VDE 0100-0108)
  • Requisitos de la interrupción de circuitos de corriente individuales según DIN VDE 0100-718

Bornas de instalación para KNX

Asignación inequívoca del punto de embornaje al color de hilos KNX  

Asignación inequívoca del punto de embornaje al color de hilos KNX

Con las bornas de doble piso con codificación de color, su instalación KNX será aún más confortable con tan solo 3,5 mm de anchura total por borna.

  • Asignación mediante colores de los puntos de embornaje a los colores de hilos
  • Clasificación de potencial sencilla con puentes enchufables estandarizados
  • La rotulación inequívoca facilita la primera puesta en servicio, el mantenimiento y el servicio

De este modo, podrá maniobrar cómodamente conductores principales y de reserva del sistema de bus KNX en tan solo 7 mm de anchura total.

Bornas de instalación para DALI

Bornas de instalación compactas para iluminaciones de corriente de emergencia controladas por DALI  

Bornas de instalación compactas para iluminaciones de corriente de emergencia controladas por DALI

Las bornas de instalación de tres pisos con zona de interrupción universal se han desarrollado especialmente para cableados de iluminación en la instalación en edificios.

  • Las iluminaciones de corriente de emergencia controladas por DALI pueden asegurarse cómodamente y cablearse en los espacios más reducidos
  • En el lado interno del armario de control pueden integrarse dos fosos funcionales por cada piso
  • Distribución de potencial rápida y sencilla, p. ej., del sistema de bus DALI

Bloques de distribución PTFIX push-in listos para usar: desembalar, conectar, ¡y listo!

Distribuir el potencial fácil y rápidamente con bloques de distribución push-in listos para conectar  

Distribuir el potencial fácil y rápidamente con bloques de distribución push-in listos para conectar

Bloques listos para conectar que permiten un rápido montaje sin puenteo manual, ahorrando hasta un 80 % de tiempo.

Se ofrecen bloques de distribución y de alimentación con 4, 6, 12 y 18 puntos de embornaje, así como las placas individuales con dos puntos de embornaje, para una instalación intuitiva y segura en once colores. Con ayuda de nuestro configurador puede adaptar los bloques de distribución PTFIX a su sistema de forma óptima.

Microdistribuidores de potencial MPI

Bornas de caja en formato miniatura  

Bornas de caja en formato miniatura

Con las bornas de microcaja podrá distribuir los potenciales en subdistribuciones y cajas de derivación en los espacios más reducidos. Los bloques de distribución se han desarrollado especialmente para los requisitos de la instalación en edificios.

  • Diseñados según la norma DIN EN 60998-1/VDE 0613-1
  • Posibilidades de prueba para todas las puntas de prueba usuales
  • Conexión de todos los tipos de conductor y secciones de 0,14 mm² a 1,5 mm²

Sistema de bornas de instalación para edificios

Bornas de instalación PTI y UTI  

Bornas de instalación PTI y UTI

Las bornas de instalación PTI y UTI le facilitan el diseño rápido y en poco espacio de distribuidores para la instalación en edificios. Con independencia de la tecnología de conexión, todas las bornas son compatibles y combinables entre sí. Las bornas de instalación están concebidas específicamente para cubrir los requisitos de la instalación eléctrica y de la construcción del distribuidor. Los accesorios de puenteado, rotulación y prueba están estandarizados y reducen sus costes de logística considerablemente. Benefíciese de las ventajas de las nuevas bornas de instalación al realizar sus tareas en la instalación en edificios.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020