nuevo
Con los bornes de instalación construirá distribuidores de instalación con rapidez y ahorro de espacio.
Para el cableado en distribuidores planos de instalación, los bornes de instalación especialmente bajos de Phoenix Contact son la solución adecuada.
nuevo
Bornes de instalación UTI
La gama de productos de los bornes de instalación UTI de Phoenix Contact incluye bornes de instalación de tres pisos con múltiples variantes así como bornes seccionables N y los bornes de paso, seccionables y de tierra adecuados para ellos. Las secciones de cable conectables abarcan desde 4 mm² a 16 mm², según el ancho del borne.
La tecnología de conexión por tornillo de Phoenix Contact convence por la conexión de conductores exenta de mantenimiento mediante el principio Reakdyn patentado. En la conexión multiconductor, puede establecer contacto de dos conductores simultáneamente en un punto de embornaje.
Todos los bornes seccionables para conductor neutro de Phoenix Contact están equipados con un robusto patín deslizante sin tornillo. Al girar con un destornillador estándar, puede deslizar la horquilla de contacto sobre la barra colectora. El patín deslizante se puede reconocer claramente en la posición en cuestión y se enclava en las correspondientes posiciones finales.
Por cada piso se han integrado dos fosos funcionales para una distribución de potenciales rápida e individual. Con los puentes estándar del sistema CLIPLINE complete podrá multiplicar las conexiones transversales según desee, p. ej. sistemas trifásicos con potenciales L1/L2/L3 dentro de un regletero.
También forma parte de CLIPLINE complete un programa completo de accesorios para ensayos. Todas las clavijas de prueba y adaptadores de pruebas establecen contacto en el foso funcional. Además: cada punto de embornaje dispone de un contacto de prueba de 2,3 mm. Incluso con fosos funcionales totalmente ocupados podrá realizar todos los trabajos de medición y de prueba fácil y rápidamente.
El marcado inequívoco y de gran superficie es el requisito para una instalación segura y rápida. Puede rotular inequívocamente cada punto de embornaje de los bornes de instalación de Phoenix Contact. Son bien reconocibles sea cual sea la posición de montaje de los bornes en el distribuidor.
Con los bornes de varios pisos UTI podrá cablear su instalación en edificios en el espacio más estrecho. Los fosos funcionales dobles en cada piso permiten una distribución trifásica con ahorro de tiempo en el regletero. Adecuados para conductores hasta 10 mm² y equipados con todas las características del sistema CLIPLINE complete.
Los bornes de instalación con cuchilla seccionadora para la interrupción de circuitos de corriente individuales están adaptados exactamente a los requisitos especiales en la técnica de instalación:
Los bornes de instalación PTI y UTI le facilitan el diseño rápido y con ahorro de espacio de distribuidores para la instalación en edificios. Independientemente de la tecnología de conexión todos los bornes son compatibles y combinables entre sí. Los bornes de instalación están adaptados exactamente a los requisitos de la instalación eléctrica y la construcción del distribuidor. Los accesorios de puenteado, rotulación y prueba están estandarizados y reducen sus costes de logística considerablemente. Benefíciese de las ventajas de los nuevos bornes de instalación al realizar sus tareas en la instalación en edificios.
"$pageName" en