Inline - el sistema de E/S modular preciso

Inline para la máxima flexibilidad

Máxima flexibilidad

Confeccione su solución de E/S completamente personalizada.

Regresar a Sistemas de E/S para el armario de control (IP20)

Categorías

Buscar en Inline - el sistema de E/S modular preciso

Mostrar todos los productos de esta categoría

Inline es el todoterreno flexible en construcción de grano fino para el armario de control. A partir de una gran selección de E/S y bornes de función para todos los sistemas de bus de campo y redes Ethernet usuales, podrá crear sus funciones de automatización de forma totalmente personalizada.

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad gracias a la gran selección de bornes de E/S, bornes de función, acopladores de bus y sistemas de control
  • El ancho de construcción estrecho y el número de canales preciso de los bornes de E/S ahorran espacio en el armario de control
  • Las homologaciones internacionales, los módulos de seguridad y Ex i permiten un amplio campo de aplicación
  • Ampliación de bus local hasta el campo sin acopladores de bus adicionales gracias al módulo de ramificación

Inline – el multitalento en el armario de control

El sistema de I/O Inline con sus ventajas

El sistema de I/O Inline con todas sus ventajas

1

LEDs de diagnóstico para red y bus local

2Conexión de red o de bus
3Conexión de pantalla sencilla - gracias a la conexión de pantalla integrada en el borne puede conectar cables apantallados sencillamente sin necesidad de más accesorios
4La identificación cromática de los puntos de embornaje facilita el cableado
5

Fácil manejo

  • LEDs de diagnóstico y estado
  • Código cromático para distinguir fácilmente las funcionalidades de E/S
  • Puntos de embornaje con numeración inequívoca
6Gracias a la segmentación precisa obtendrá mayor seguridad de la instalación mediante segmentos de estación protegidos de forma independiente y conectados por separado
7Rotulación rápida y sencilla de bornes, conductores, cables y equipos con el sistema de impresión MARKING system

Sistema de control, acoplador de bus o E/S – máxima flexibilidad y diversidad

Con sistemas de control Phoenix Contact o en otras redes convencionales: Inline le ofrece máxima flexibilidad y variedad en su automatización.

Los sistemas de control Inline pueden ampliarse fácilmente con bornes de E/S variados y ofrecen un servidor web integrado. El acoplador de bus integra el Inline en sistemas de bus de campo y redes Ethernet convencionales. Los bornes de E/S seguros le permiten confeccionar soluciones que aportan seguridad funcional y los bornes de función le brindan libertad para cubrir diferentes necesidades de automatización.

Sistema de control Inline, acoplador de bus, E/S seguras y E/S con diversas funciones

Sistema de control Inline, acoplador de bus, E/S seguras y E/S con diversas funciones

Un borne de E/S, una función

Extracto de la gama de productos de los bornes de E/S Inline ECO  

Los nuevos bornes de E/S Inline ECO

Con los nuevos bornes de E/S Inline ECO podrá solucionar fácilmente y de forma rentable tareas de automatización. Según el lema: un borne, una función, en la línea de los nuevos bornes Inline ECO siempre encontrará la función adecuada para su tarea de automatización. No es necesaria una parametrización especial del borne. Proteja su aplicación fácilmente y sin software adicional con el borne seguro Inline ECO Safe. Por supuesto, todos los bornes Inline ECO también pueden combinarse con todos los acopladores de bus Inline y bornes estándar.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020

Servicio

Más información