Volver a la vista general

Wireless Simulation Tool: planificación sencilla de redes

La Wireless Simulation Tool (WST) de Phoenix Contact es la solución inteligente para la planificación sencilla de redes WLAN. En pocos pasos y tras un breve período de familiarización obtendrá una base de planificación sólida para su red inalámbrica.        

WST: diseño a todo color

Wireless Simulation

Diseñe redes de forma rápida y sencilla con la Wireless Simulation Tool

El software de simulación WST se ha diseñado desde la pragmática para la pragmática. Realice diseños a partir de planos de planta, aunque el objeto todavía no esté terminado. El resultado es un gráfico fácil de comprender en colores de semáforo. Para conseguirlo solo hay que llevar a cabo algunos sencillos pasos.

Regresar arriba

Inicio del proyecto de simulación

Wireless Simulation Tool  

Carga de un archivo de imagen, registro de la escala y establecimiento de un entorno

  • Cargue el archivo de imagen con la planta
  • Registre la escala del plano especificando una distancia
  • Los tipos de entornos, como oficinas o naves industriales, fijan una parte de los factores de corrección
Regresar arriba

Determinación de las condiciones de simulación

Wireless Simulation Tool  

Determinación de las paredes, máquinas o ascensores

  • Escoja módulos prediseñados como paredes, máquinas o huecos para ascensores de la biblioteca y ubíquelos en la planta
Regresar arriba

Planificación intuitiva

Wireless Simulation Tool  

Posicione los puntos de acceso y realice una simulación a tiempo real

  • Escoja puntos de acceso de la biblioteca, ubíquelos en la planta e inicie la simulación
  • Analice en tiempo real la extensión del campo mediante los intuitivos colores de semáforo
Regresar arriba

Optimización del resultado

Wireless Simulation Tool  

Coloque los puntos de acceso de forma óptima para mejorar el alcance de la señal inalámbrica

  • Optimice la simulación del campo inalámbrico cambiando de lugar o introduciendo puntos de acceso: verá los resultados de inmediato
Regresar arriba

Con la versión completa: planificación aún más precisa

Wireless Simulation Tool  

Planificación sencilla y rápida de campos de comunicación inalámbrica

  • En la versión completa puede imprimir distintos informes con el resultado deseado
  • Cuenta con funciones adicionales, como la visualización de las células de red, la intensidad de campo o las redundancias
  • Configuración de accesorios como cables y antenas
Regresar arriba

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020