Volver a la vista general

IT-powered Automation –estándares TI para una automatización potente–

IT-powered Automation  

IT-powered Automation: comunicación continua desde el nivel de control de la empresa hasta el campo

Phoenix Contact apuesta por la tecnología TI para poder automatizar con potencia y flexibilidad y el futuro asegurado. Los estándares mundiales Ethernet, la comunicación continua así como la versatilidad hacen de la automatización apoyada en TI una solución potente y económica para cumplir sus requisitos. Nuestros aparatos HMI forman parte integral de ese concepto. Utilizan tecnología TI para operar y monitorizar con eficiencia.

DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol)
Ventajas en la puesta en marcha siempre que haya un servidor DHCP. Tras haber registrado las HMIs en el servidor, este adjudicará automáticamente direcciones IP de duración limitada. Gracias a ello ya no es necesario introducir las direcciones IP manualmente.
Servidor DNS
(Domain Name System)
Ventajas en caso de reparación siempre y cuando se hayan indicado el nombre del aparato y el servidor DNS: el servidor enlaza el nombre del aparato y la dirección IP. Si no se conoce la dirección IP de un aparato de control, se puede acceder al aparato con ayuda de su nombre, por ejemplo, HMI_Presse_1.
FTP
(File Transfer Protocol)
Los aparatos HMI cuentan con un servidor FTP. Con ello se pueden guardar y cargar los archivos que desee en el sistema Flash File System de los aparatos HMI. Gracias a ello, se puede ejecutar una actualización del aparato con seguridad y comodidad a través del entorno de desarrollo. En caso de reparación, se pueden guardar la configuración del aparato, el proyecto de visualización o los archivos log.
OPC
(OLE (Object Linking and Embedding) for Process Control)
OPC es una interfaz de software . El servidor OPC facilita datos de proceso del sistema de control para la visualización. En el sentido contrario, también puede reenviar entradas del operario al PLC.
SMTP
(Simple Mail Transfer Protocol)
Si hay que enviar directamente desde el programa de visualización emails o mensajes al usuario, se usa el protocolo SMTP.
SNTP
(Simple Network Time Protocol)
Con este protocolo se sincroniza el reloj de tiempo real, por ejemplo, de un aparato HMI con la hora de un servidor horario.
SQL
(Structured Query Language)
Este idioma de la base de datos se usa para leer y escribir información en las bases de datos SQL normalizadas en todo el mundo.
TCP/IP
(Transmission Control Protocol / Internet Protocol)
TCP/IP posibilita una conexión basada en Ethernet en el nivel de campo de PLC, entre otros, a través de PROFINET, Modbus-TCP o EtherNet/IP.
Servidor webEn el aparato de control principal, además del modo de tiempo de ejecución, se puede guardar el proyecto de visualización en el servidor web. Gracias a ello, otros aparatos de control pueden acceder al proyecto con navegadores estándar y operarlo y monitorizarlo en paralelo (operación multiusuario).

Volver a la vista general
Más información

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020